ÖLFLEX® CHAIN TM CY
Zeer flexibele, afgeschermde stuurstroomkabel met TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC vermelding conform (UL) resp. c(UL) voor Noord-Amerika
ÖLFLEX® CHAIN TM CY - aansluit- en stuurstroomkabel voor talrijke toepassingen in kabelrupsen in UL-lijst en met UL/cUL AWM-certificering.
- Core Line Performance - gemiddelde tot verhoogde verplaatsingswegen of versnellingen
- Het normatieve multitalent volgens NEC en NFPA 79
- Probleemloze toepassing in kabelgeleider, industriemachine of windenergie-installatie
Voordelen
- Multinorm-certificering biedt universele toepassingsmogelijkheden, minder varianten en kostenbesparend
- TC-ER en MTW goedkeuringen maken de open installatie op kabelgoten en het gebruik voor industriemachines met slechts een kabel mogelijk
- Ongevoelig bij contact met vele smeermiddelen op basis van mineraalolie en andere chemische media
- Ideaal voor exportgeoriënteerde machine- en apparatenbouwbedrijven op grond van hoge normatieve acceptatie door de Noord-Amerikaanse NEC (National Electric Code)
- Met inachtneming van het temperatuurbereik ook geschikt voor buitengebruik
Toepassing
- Bij kabelrupsen of bewegende machineonderdelen
- Vaste, open installatie op en tussen kabelgoot en machine volgens NEC
- Industriële machines en machinewerktuigen
- Bouw van windenergie-installaties
- Lineaire robots, geautomatiseerde handling apparatuur
Bijzonderheden
- Hoge oliebestendigheid, volgens UL OIL RES I en UL OIL RES II
- Vlambestendig conform CSA FT4;
UL Vertical-Tray Flame Test - Bestand tegen zonlicht; directe ingraving
- Waterbestendig UL 75°C WET Rating
- EMC-conform
Normreferentie en keurmerken
- Certificeringen USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire "Constant Flexing" WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
- Certificeringen Canada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
- Class 1 Division 2 conform NEC artikel 501
- Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3
Opmaak
- Extra-fijne draadaders gemaakt van blank koper
- Aderisolatie: PVC met nylon omhulsel
- Aders samengeslagen in korte slaglengtes
- Non-woven omwikkeling
- Gevlochten koperafscherming
- Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
- Mantelkleur: zwart (soortgelijk RAL 9005)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
-
Geleideridentificatie
- Zwart met witte nummers
-
Geleideropmaak
- Extra fijndradig volgens VDE 0295, klasse 6/IEC 60228 klasse 6
-
Torsiebeweging in WTG
- TW-0 & TW-2, zie bijlage T0
-
Minimale buigradius
- Bewogen: 10 x vanaf buitendiameter
- Vaste installatie: 4 x D
-
Nominale spanning
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
-
Testspanning
- 2000 V
-
Aardingsgeleider
- G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
-
Temperatuurbereik
- Vast geïnstalleerd: -40°C (-25°C UL TC) tot +90°C (UL TC, MTW, conform AWM +105°C)
- Bewogen: -25°C tot +90°C (conform UL MTW)
-
Buigcycli & toepassingsparameters
- Zie selectietabel A2-1 in de bijlage van onze online-catalogus
- Behalve indien op andere wijze gespecificeerd zijn de weergegeven productwaarden nominale waarden bij kamertemperatuur. Gedetailleerde waanden (bijv. toleranties) zijn op aanvraag beschikbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.