ÖLFLEX® CHAIN TM

Zeer flexibele stuurstroomkabel met TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC vermelding conform (UL) resp. c(UL) voor Noord-Amerika

ÖLFLEX® CHAIN TM - aansluit- en stuurstroomkabel voor talrijke toepassingen in kabelrupsen in UL-lijst en met UL/cUL AWM-certificering.

  • Core Line Performance - gemiddelde tot verhoogde verplaatsingswegen of versnellingen
  • Het normatieve multitalent volgens NEC en NFPA 79
  • Probleemloze toepassing in kabelgeleider, industriemachine of windenergie-installatie

Geschikt voor gebruik buitenshuis Vlamvertragend Bestand tegen lage temperaturen Oliebestendig Kabelrups UV-bestendig

CE CSA RU UL C_UL

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® CHAIN TM
8718030
3 G 1.0 7.8 29,8 66
8718040
4 G 1.0 8.6 38,7 82
8718050
5 G 1.0 9.3 49,11 95
8718070
7 G 1.0 10.7 68,452 125
8718120
12 G 1.0 12.3 117,56 210
8718180
18 G 1.0 15.4 175,595 308
8718250
25 G 1.0 17.8 244,048 414
8716030
3 G 1.5 8.6 43,155 92
8716040
4 G 1.5 9.5 58,036 112
8716050
5 G 1.5 10.3 72,917 134
8716070
7 G 1.5 12 101,19 180
8716120
12 G 1.5 14.7 166,667 311
8716180
18 G 1.5 17.2 260,417 443
8716250
25 G 1.5 20 360,119 621
8714040
4 G 2.5 10.6 96,73 180
8714070
7 G 2.5 14.5 168,155 286
8712040
4 G 4.0 12.4 154,762 295
8710040
4 G 6.0 15.2 230,65 397

Voordelen

  • Multinorm-certificering biedt universele toepassingsmogelijkheden, minder varianten en kostenbesparend
  • TC-ER en MTW goedkeuringen maken de open installatie op kabelgoten en het gebruik voor industriemachines met slechts een kabel mogelijk
  • Ongevoelig bij contact met vele smeermiddelen op basis van mineraalolie en andere chemische media
  • Ideaal voor exportgeoriënteerde machine- en apparatenbouwbedrijven op grond van hoge normatieve acceptatie door de Noord-Amerikaanse NEC (National Electric Code)
  • Met inachtneming van het temperatuurbereik ook geschikt voor buitengebruik

Toepassing

  • Bij kabelrupsen of bewegende machineonderdelen
  • Vaste, open installatie op en tussen kabelgoot en machine volgens NEC
  • Industriële machines en machinewerktuigen
  • Bouw van windenergie-installaties
  • Lineaire robots, geautomatiseerde handling apparatuur

Bijzonderheden

  • Hoge oliebestendigheid, volgens UL OIL RES I en UL OIL RES II
  • Vlambestendig conform CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Bestand tegen zonlicht; directe ingraving
  • Waterbestendig UL 75°C WET Rating

Normreferentie en keurmerken

  • Certificeringen USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire "Constant Flexing" WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Certificeringen Canada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Class 1 Division 2 conform NEC artikel 501
  • Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3

Opmaak

  • Extra-fijne draadaders gemaakt van blank koper
  • Aderisolatie: PVC met nylon omhulsel
  • Aders samengeslagen in korte slaglengtes
  • Non-woven omwikkeling
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Mantelkleur: zwart (soortgelijk RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig volgens VDE 0295, klasse 6/IEC 60228 klasse 6

Torsiebeweging in WTG

  • TW-0 & TW-2, zie bijlage T0

Minimale buigradius

  • Bewogen: 7,5 x vanaf buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x D

Nominale spanning

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), 1000 V (WTTC, AWM)
  • IEC: U0/U 300/500 V

Testspanning

  • 2000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Vast geïnstalleerd: -40°C (-25°C UL TC) tot +90°C (UL TC, MTW, conform AWM +105°C)
  • Bewogen: -25°C tot +90°C (conform UL MTW)

Buigcycli & toepassingsparameters

  • Zie selectietabel A2-1 in de bijlage van onze online-catalogus

  • Behalve indien op andere wijze gespecificeerd zijn de weergegeven productwaarden nominale waarden bij kamertemperatuur. Gedetailleerde waanden (bijv. toleranties) zijn op aanvraag beschikbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.