ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM

Symmetrische motorkabel met verbeterde EMC en vereenvoudigde aansluiting voor gebruik in kabelrupsen - gecertificeerd

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM - symmetrische motorkabel met verbeterde EMC en eenvoudige aansluiting voor toepassingen in kabelrupsen onder zware gebruiksomstandigheden met UL/CSA AWM.

  • Core Line Performance - gemiddelde tot verhoogde verplaatsingswegen of versnellingen
  • Gepatenteerde "zeroCM" CommonMode-technologie - 100% symmetrie dankzij innovatieve kabelopmaak
  • Verminderde storingsstroom, verbeterde EMC, eenvoudige aansluiting

Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig Kabelrups Stoorsignalen UV-bestendig

CE RU C_RU

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in mm ca. Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
1023470
3 X 1,5 + (1 G 1) 13.0 93,4 190
1023471
3 X 2,5 + (1 G 1,5) 14.8 149,2 267
1023472
3 X 4 + (1 G 2,5) 18.0 220 405
1023473
3 X 6 + (1 G 4) 20.5 322,2 544
1023474
3 X 10 + (1 G 6) 23.7 469,9 787
1023475
3 X 16 + (1 G 10) 28.2 735,6 1188

Voordelen

  • Symmetrische kabelopmaak verhoogt de EMC en reduceert duidelijk lekstromen en motorlagerstromen, storende invloeden op de gegevensoverdracht en ook corrosie aan gebouwstructuren
  • Capaciteitsarme bundelconstructie met tegengestelde beschermende geleider maakt grotere kabellengtes tussen omvormer en motor mogelijk en vereenvoudigt de kabelverbinding enorm
  • Gevlochten koperafscherming tegen elektromagnetische interferentie
  • Laat veel hogere snelheid en acceleraties toe waardoor de economische efficiëntie van de machines toeneemt.
  • Bestand tegen smeermiddelen op basis van minerale oliën, zuren, alkalische oplossingen en andere chemische stoffen
  • Toepasbaar bij groot temperatuurbereik in zware klimatologische omgevingen

Toepassing

  • Verbindingsleiding tussen frequentie-omzetter en motor
  • Bij kabelrupsen of bewegende machineonderdelen
  • Voor gebruik bij assemblagemachines & pick-and-place machines
  • Voornamelijk in natte omgevingen van gereedschapswerktuigen en transportlijnen
  • Assemblagelijnen, productielijnen, in allerlei machines
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Oliebestendig conform EN 50363-10-2
  • Bestand tegen boorvloeistoffen conform IEC 60092-360, bijlage C+D
  • Brandgedrag:
    - Halogeenvrij conform IEC 60754-1
    - Vlamvertragend conform IEC 60332-1-2,
    UL VW-1, CSA FT1
  • UV-bestendig conform ISO 4892-2 en ozonbestendig conform EN 50396
  • Laagcapacitief ontwerp
  • Slijtvast en kerfbestendig

Normreferentie en keurmerken

  • UL AWM Style 20234
    cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3

Opmaak

  • Extra fijndradig, klasse 6 litze-opbouw
  • Aderisolatie: polypropyleen (PP)
  • Voedingsaders symmetrisch tot bundel getwist met tegengestelde gereduceerde beschermende geleider
  • Non-woven omwikkeling
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel van polyurethaan (PUR), antracietgrijs (RAL 7016)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Laagspanningskabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sterkstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Voedingsaders: zwart met markering U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig volgens VDE 0295, klasse 6/IEC 60228 klasse 6

Minimale buigradius

  • Bewogen: 10 x vanaf buitendiameter
  • Vaste installatie: 5 x buitendiameter

Nominale spanning

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Testspanning

  • Ader/Ader: 4 kV
  • Ader/Afscherming: 4 kV

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -40°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Vaste installatie: -50°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)

Buigcycli & toepassingsparameters

  • Zie selectietabel A2-1 in de bijlage van onze online-catalogus

  • Behalve indien op andere wijze gespecificeerd zijn de weergegeven productwaarden nominale waarden bij kamertemperatuur. Gedetailleerde waanden (bijv. toleranties) zijn op aanvraag beschikbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.