Servokabels volgens INDRAMAT®-standaard INK

Motor en resolver-/encoderkabels - gecertificeerd

Servomotor- en and feedbackkabel overeenkomstig INDRAMAT® standaard, voor dynamische kabelrups toepassingen, UL/CSA AWM gecertificeerd

  • Servo-aandrijfsystemen
  • PUR-buitenmantel
  • EMC-conform

Halogeenvrij Mechanische weerstand Oliebestendig Kabelrups Stoorsignalen UV-bestendig

CE CSA RU EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Referentie artikelnr. Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Feedback-/ encoder-/ resolver-kabels
7072400
4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0 INK-0209 8.8 74 120
7072401
4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0448 8.5 70 100
7072402
9 x 0,5 INK-0208 8.8 75 126
7072414
4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) INK-0532 9.7 81 140
7072415
2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5 INK-0234 8.7 46 90
7072416
2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0750 7.6 35 92
Servokabels
7072417
4 G 0,75 + 2 x 0,5 INK-0670 10.0 73 132
7072403
4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75) INK-0653 11.5 170 226
7072404
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) INK-0650 12.2 189 268
7072405
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) INK-0602 15.1 212 320
7072406
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0603 16.0 306 470
7072407
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0604 18.8 366 600
7072408
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0605 22.0 565 850
7072409
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) INK-0606 25.2 838 1020
7072410
4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) INK-0607 28.0 1231 1420

Voordelen

  • Laat veel hogere snelheid en acceleraties toe waardoor de economische efficiëntie van de machines toeneemt.
  • Minder varianten en kostenbesparend door multinorm-certificering
  • Duurzame kabel voor gebruik bij zware omstandigheden dankzij robuuste PUR mantel
  • Bestand tegen smeermiddelen op basis van minerale oliën, zuren, alkalische oplossingen en andere chemische stoffen

Toepassing

  • Verbindingskabel tussen servobesturing en encoder/resolver
  • Verbindingskabel tussen servobesturing en motor
  • Voornamelijk in natte omgevingen van gereedschapswerktuigen en transportlijnen
  • Assemblagelijnen, productielijnen, in allerlei machines

Bijzonderheden

  • Ontworpen voor 5 miljoen buigcycli
  • Voor horizontale rijweg tot 100 m
  • Slijtvast, kerfbestendig, halogeenvrij en oliebestendig
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Normreferentie en keurmerken

  • Voedingskabel: UL Style 20234, CSA AWM I/II A/B
  • Signaalkabels: UL Style 20236, CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3

Opmaak

  • In overeenstemming met INDRAMAT®-standaard INK (ook geschikt voor geprefabriceerde versies, IKS en IKG)
  • TPE aderisolatie
  • Bekijk de datasheet voor meer informatie
  • Gevlochten koperafscherming
  • PUR buitenmantel, oranje (RAL 2003)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Details: zie data sheet

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig volgens IEC 60228 klasse 6

Minimale buigradius

  • Voedingskabel:
    Vaste installatie: 4 x D
    Voor flexibel gebruik: 7,5 x D
  • Signaalkabels: Vaste installatie: 5 x D Voor flexibel gebruik: 10 x D

Nominale spanning

  • Voedingskabel: - Voedingsdraden:U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA) - Controleparen: 250 V AC (IEC)1000 V (UL/CSA)
  • Signaalkabels: 300 V (IEC), 300 V (UL/CSA)

Testspanning

  • Voedingskabel: - Voedingsdraden: 4000 V
    - Sturingsaders: 2000 V
  • Signaalkabels: 500 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -30°C tot +80°C
  • Vaste installatie: -50°C tot +80°C

Buigcycli & toepassingsparameters

  • 5 mln. buigcycli

  • Behalve indien op andere wijze gespecificeerd zijn de weergegeven productwaarden nominale waarden bij kamertemperatuur. Gedetailleerde waanden (bijv. toleranties) zijn op aanvraag beschikbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De onderdeelbenamingen (IKG, IKS, INK, INS, RKL en RKG) zijn geregistreerde handelsmerken van Bosch Rexroth AG en zijn slechts vermeld met de bedoeling om te vergelijken.
  • Kabels bedoeld voor gebruik in kabelrupsen mogen vóór het installeren alleen op haspels worden verwerkt.
  • Artikelnummers verwijzen naar originele Lapp-producten.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.