Servokabels volgens LENZE®-standaard

Motor en resolver-/encoderkabels - gecertificeerd

Servomotor- en and feedbackkabel overeenkomstig LENZE® standaard, voor statisch gebruik of dynamische kabelrups toepassingen, UL/CSA AWM gecertificeerd

  • Servo-aandrijfsystemen
  • Voor statisch of hoogflexibel gebruik
  • EMC-conform

Oliebestendig Stoorsignalen

CE CSA RU EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Motorkabels voor vaste installatie
7072500 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 128
7072501 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.2 106 173
7072502 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.3 153 244
Afgeschermde encoderkabel met PVC buitenmantel voor vaste installatie
7072507 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 9.3 43 91
7072508 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.0 65 136
Motorkabels voor gebruik in kabelrupsen
7072509 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 151
7072510 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.5 106 192
7072511 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 13.2 153 271
7072512 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.6 235 373
7072513 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 316 477
7072514 4 G 10 + (2 x 1,0) 20.1 513 710
7072515 4 G 16 + (2 x 1,0) 23.8 710 1015
Resolver- & encoderkabel voor toepassingen in kabelrupsen
7072516 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 10.0 44 107
7072517 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.5 65 145

Voordelen

  • Motorkabels met laagcapacitief design
  • Minder varianten en kostenbesparend door multinorm-certificering

Toepassing

  • Verbindingskabel tussen servobesturing en encoder/resolver
  • Verbindingskabel tussen servobesturing en motor
  • Installatietechniek
  • Assemblagelijnen, productielijnen, in allerlei machines

Normreferentie en keurmerken

  • Resolver- en encoderkabel: UL AWM Style 2464 voor vaste installatieversies, UL AWM Style 21165 voor hoogflexibele toepassingen, CSA AWM I/II A/B
  • Motorkabel: UL AWM Style 2570 uitvoering voor vaste installatie, UL AWM Style 20940 voor gebruik met hoge flexibiliteit, CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3

Opmaak

  • Ontwerp volgens LENZE®-standaard:
  • Opmaak voor vaste installatie: PVC buitenmantel, PP aderisolatie.
  • Opmaak voor hoogflexibel gebruik: PUR buitenmantel, TPE aderisolatie
  • Bekijk de datasheet voor meer informatie
  • Resolver-/ encoderkabel: groen (RAL 6018)
  • Servokabel: oranje (RAL 2003)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Encoderkabels - 7072508 (vaste installatie) bk/ye+bk/gn+bk/rd+bk/bu+bk/wh - 7072517 (flexibele installatie) gn/ye+bu/rd+gy/pk+bk/vt+bn/wh
  • Resolverkabels: - 7072507 (vaste installatie) bk/ye+bk/gn+bk/rd+bk/wh - 7072516 (flexibele installatie) gn/ye+bu/rd+gy/pk+bn/wh

Minimale buigradius

  • Flexibel gebruik: 10 x D
  • Vaste installatie: 7.5 x buitendiameter

Nominale spanning

  • Signaalkabels: 30 V (VDE), 300 V (UL/CSA)
  • Voedingskabels: - Voedingsdraden: U0/U 0.6/1 kV (VDE),600 V (UL/CSA) - Sturingsaders: 24 V (VDE), 600 V (UL/CSA)

Testspanning

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Behalve indien op andere wijze gespecificeerd zijn de weergegeven productwaarden nominale waarden bij kamertemperatuur. Gedetailleerde waanden (bijv. toleranties) zijn op aanvraag beschikbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De onderdeelbenamingen (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL und EYP) zijn geregistreerde handelsmerken van Lenze® AG en zijn slechts vermeld met de bedoeling om te vergelijken. DESINA® is een geregistreerd handelsmerk van de German Machine Tool Builders' Association.
  • Kabels bedoeld voor gebruik in kabelrupsen mogen vóór het installeren alleen op haspels worden verwerkt.
  • Artikelnummers verwijzen naar originele Lapp-producten.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.