Servokabels volgens SIEMENS®-standaard 6FX 8PLUS

Motor en resolver-/encoderkabels - gecertificeerd

Servomotor- en and feedbackkabel overeenkomstig SIEMENS® standaard 6FX 8PLUS voor dynamische kabelrups toepassingen, UL/CSA AWM en VDE gecertificeerd

  • Servo-aandrijfsystemen
  • PUR-buitenmantel
  • EMC-conform

Halogeenvrij Mechanische weerstand Oliebestendig Kabelrups Stoorsignalen UV-bestendig

CE CSA RU VDE gekeurd EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Referentie artikelnr. Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Feedback- / signaalkabels
00277101
8 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD11 7.8 54 85
00277111
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX8008-1BD21 8.9 77 120
00277121
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 6FX8008-1BD31 8.9 69 113
00277131
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX8008-1BD41 8.8 66 101
00277141
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 6FX8008-1BD51 9.4 86 139
00277151
4 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD61 6.4 34,25 53
00277161
2 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD71 5.0 23,1 36
00277171
12 x 0,22 6FX8008-1BD81 6.9 48 76
00277992
2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 6FX8008-2DC00 7.2 39 67
Motorkabels
0027784
4 G 1.5 6FX8008-1BB11-Plus 9.1 90 150
0027785
4 G 2.5 6FX8008-1BB21-Plus 10.6 132 220
0027786
4 G 4.0 6FX8008-1BB31-Plus 11.9 204 300
0027787
4 G 6.0 6FX8008-1BB41-Plus 14.5 315 450
0027788
4 G 10.0 6FX8008-1BB51-Plus 17.5 488 660
0027789
4 G 16.0 6FX8008-1BB61-Plus 21.6 769 1010
Servokabels
0027790
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA11-Plus 11.6 146 230
0027791
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA21-Plus 13.4 187 300
0027792
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA31-Plus 14.8 258 380
0027793
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA41-Plus 16.8 365 530
0027794
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA51-Plus 19.4 560 765
0027795
4 G 16 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA61-Plus 23.1 816 1090
0027796
4 G 25 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA25-Plus 26.6 1166 1530
0027797
4 G 35 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA35-Plus 30.9 1554 2040
0027798
4 G 50 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA50-Plus 34.0 2188 2760

Voordelen

  • Laat veel hogere snelheid en acceleraties toe waardoor de economische efficiëntie van de machines toeneemt.
  • Minder varianten en kostenbesparend door multinorm-certificering
  • Duurzame kabel voor gebruik bij zware omstandigheden dankzij robuuste PUR mantel
  • Bestand tegen smeermiddelen op basis van minerale oliën, zuren, alkalische oplossingen en andere chemische stoffen

Toepassing

  • Verbindingskabel tussen servobesturing en encoder/resolver
  • Verbindingskabel tussen servobesturing en motor
  • Bij kabelrupsen of bewegende machineonderdelen
  • Voor gebruik bij assemblagemachines & pick-and-place machines
  • Voornamelijk in natte omgevingen van gereedschapswerktuigen en transportlijnen
  • Assemblagelijnen, productielijnen, in allerlei machines

Bijzonderheden

  • Dynamische prestaties in kabelrupsen: Versnelling tot 50 m/s². Snelheden tot max. 5 m/s. Max. rijweg 100 m.
  • Ontworpen voor 10 miljoen buigcycli en horizontale rijweg tot 100 meter
  • Slijtvast, kerfbestendig, halogeenvrij en oliebestendig
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Normreferentie en keurmerken

  • Motorkabels:
    VDE-geregistreerd
    UL AWM Style 21223
    CSA AWM l/ll, A/B 1000 V 80° FT1
  • Signaalkabels: UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634
  • Voor horizontale rijweg tot 100 m
  • Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3

Opmaak

  • Extra fijndradig in blank koper:
    > Signaalkabels: vertind
    > Motorkabels: blank
  • Aderisolatie: polypropyleen (PP)
  • Gevlochten koperafscherming
  • PUR-buitenmantel
  • Resolver-/ encoderkabel: groen (RAL 6018)
  • Servokabel: oranje (RAL 2003)
  • Bekijk de datasheet voor meer
    informatie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Details: zie data sheet

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig volgens VDE 0295, klasse 6/IEC 60228 klasse 6

Minimale buigradius

  • Voedingskabel: Vast: 4 x D; Dynamisch: 1.5 mm² - 16 mm²: 7.5 x D;
    25 mm² - 50 mm²: 10 x D; Signaalkabel: Vast: 4 x D; Dynamisch: 8 x D

Nominale spanning

  • Signaalkabels: 30 V AC/DC
  • Voedingskabel: - Voedingsdraden: U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- Sturingsaders: 24 V AC/DC (IEC)1000 V (UL/CSA)

Testspanning

  • Voedingskabel: 4 KV
  • Signaalkabels: 500 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -20°C tot +60°C
  • Vaste installatie: -50°C tot +80°C

Buigcycli & toepassingsparameters

  • 10 mln. buigcycli

  • Behalve indien op andere wijze gespecificeerd zijn de weergegeven productwaarden nominale waarden bij kamertemperatuur. Gedetailleerde waanden (bijv. toleranties) zijn op aanvraag beschikbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Siemens onderdeelbenamingen (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) zijn geregistreerde handelsmerken van Siemens AG en zijn slechts vermeld met de bedoeling om te vergelijken
  • Kabels bedoeld voor gebruik in kabelrupsen mogen vóór het installeren alleen op haspels worden verwerkt.
  • Artikelnummers verwijzen naar originele Lapp-producten.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.