Speciale encoder- en resolverkabels

Toerenopnemerleidingen van verschillende aandrijfsystemen

PUR feedback encoder-kabels conform diverse OEM normen voor dynamische kabelrups toepassingen, UL/CSA AWM gecertificeerd

  • Geschikt voor diverse encodersystemen
  • PUR-buitenmantel
  • AWM certificering voor de VS en Canada

Mechanische weerstand Oliebestendig Kabelrups Stoorsignalen UV-bestendig

CSA RU EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kleur Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Geschikt voor Heidenhain
70388718
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8.5 zwart 48 92
70388719
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.3 zwart 64 100
70388720
3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0) 9.1 zwart 64 115
70388721
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14) 8.3 zwart 56 102
Geschikt voor ELAU
70388722 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 8.4 groen 44 95
Geschikt voor KEB
70388724 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.1 groen 64 100
Geschikt voor Berger Lahr
70388726 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 9.5 groen 56 120
Geschikt voor B & R
70388727 3 x 2 x 24AWG 6.5 groen 28 60
70388728 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 7.8 groen 40 80
Geschikt voor FANUC
70388730 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,18 7.6 groen 94 169
70388731 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22 7.6 groen 72 120
70388732 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,5 8.7 groen 105 189
70388733 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,0 8.7 groen 140 252
70388734 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,5 8.7 groen 114 205
70388735 10 x 2 x 24 AWG 9.0 groen 60 121

Voordelen

  • Laat veel hogere snelheid en acceleraties toe waardoor de economische efficiëntie van de machines toeneemt.
  • Minder varianten en kostenbesparend door multinorm-certificering
  • Duurzame kabel voor gebruik bij zware omstandigheden dankzij robuuste PUR mantel
  • Bestand tegen smeermiddelen op basis van minerale oliën, zuren, alkalische oplossingen en andere chemische stoffen

Toepassing

  • Servo-aandrijfsystemen en servokabels
  • Bij kabelrupsen of bewegende machineonderdelen
  • Installatietechniek
  • Voornamelijk in natte omgevingen van gereedschapswerktuigen en transportlijnen
  • Assemblagelijnen, productielijnen, in allerlei machines

Bijzonderheden

  • Slijtvast en kerfbestendig
  • Oliebestendig
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Normreferentie en keurmerken

  • UL/CSA AWM Styles: zie data sheet
  • UL File No. E63634
  • Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3

Opmaak

  • Opmaak volgens specifieke OEM-standaard
  • Bekijk de datasheet voor meer informatie
  • PUR-buitenmantel
  • Kleur van de buitenmantel: zie onderdelentabel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Algemeen

  • Meer technische details over bovenvermelde servokabels zijn op aanvraag verkrijgbaar

  • Behalve indien op andere wijze gespecificeerd zijn de weergegeven productwaarden nominale waarden bij kamertemperatuur. Gedetailleerde waanden (bijv. toleranties) zijn op aanvraag beschikbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De aandrijfsystemen (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) zijn geregistreerde handelsmerken die slechts zijn vermeld met de bedoeling om te vergelijken. DESINA® is een geregistreerd handelsmerk van de German Machine Tool Builders' Association.
  • Kabels bedoeld voor gebruik in kabelrupsen mogen vóór het installeren alleen op haspels worden verwerkt.
  • Artikelnummers verwijzen naar originele Lapp-producten.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.