ÖLFLEX® ROBUST FD C

Afgeschermd, TPE isolatie, TPE binnen- en buitenmantel

ÖLFLEX® ROBUST FD C - afgeschermde, halogeenvrije stuurstroomkabel voor kabelrups toepassingen bij zware omstandigheden

  • Extended Line Performance - lange verplaatsingswegen of hoge versnellingen
  • Goede weersbestendigheid
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Geschikt voor gebruik buitenshuis Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Oliebestendig Kabelrups Stoorsignalen UV-bestendig

CE ECOLAB EAC

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® ROBUST FD C
0026736
2 X 0.5 8.3 33,6 77
0026737
3 G 0.5 8.8 41,8 92
0026738
4 G 0.5 9.5 49,9 108
0026739
5 G 0.5 10.4 57,9 127
0026740
7 G 0.5 12 74,1 165
0026744
12 G 0.5 14.4 120,5 248
0026745
18 G 0.5 16.7 158 330
0026746
25 G 0.5 20.3 230,8 471
0026747
2 X 0.75 8.6 41,4 87
0026701
3 G 0.75 9.1 49,6 110
0026702
4 G 0.75 10.1 60,9 137
0026703
5 G 0.75 10.8 72,8 160
0026704
7 G 0.75 12.6 107,2 238
0026705
12 G 0.75 15 151,5 312
0026706
18 G 0.75 17.7 205,5 448
0026707
25 G 0.75 21.7 299,1 657
0026708
2 X 1.0 9 47,2 105
0026709
3 G 1.0 9.8 61,1 125
0026710
4 G 1.0 10.6 74,8 157
0026711
5 G 1.0 12.1 86,2 198
0026716
7 G 1.0 13.9 132,3 278
0026717
12 G 1.0 16.1 189,1 370
0026718
18 G 1.0 18.7 277,5 549
0026719
25 G 1.0 23 369,6 784
0026748
2 X 1.5 10.2 59,4 127
0026721
3 G 1.5 10.9 79,8 163
0026722
4 G 1.5 12.1 99,2 210
0026723
5 G 1.5 13.6 129,7 264
0026724
7 G 1.5 15.8 175,2 370
0026725
12 G 1.5 18.4 257,1 498
0026726
18 G 1.5 22.1 378,9 749
0026727
25 G 1.5 27.1 555,5 1042
0026731
4 G 2.5 14.4 161,5 307
0026732
5 G 2.5 15.5 188,3 361
0026733
7 G 2.5 18.3 252,6 512
0026734
12 G 2.5 21.9 406,5 730
0026741
4 G 4.0 16.2 227,3 412
0026751
4 G 6.0 17.2 306,7 519
0026761
4 G 10.0 23.3 513,6 853
0026771
4 G 16.0 27.2 809,6 1273

Voordelen

  • Hoge weer-, ozon- en UV-bestendigheid, hoog temperatuurbereik en geschikt voor diverse toepassingen
  • Ongevoelig bij contact met bio-olie en de emulsies hiervan en talrijke vetten en wassen op plantaardige, dierlijke of synthetische basis
  • Goede bestendigheid tegen ammoniakverbindingen en biogasssen
  • Hoog vermogen ten opzichte van koud en heet water en in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen
  • Geschikt voor stoomreinigers
  • Koperen afscherming voor overeenstemming met EMC en bescherming tegen elektromagnetische storingsinvloeden

Toepassing

  • Bij kabelrupsen of bewegende machineonderdelen
  • Machinebouw, medische technologie, wasserijen, wasstraten, chemische industrie, composteerbedrijven, afvalwaterverwerking
  • Voedingsmiddelen- en drankindustrie, specifiek voor de productie en verwerking van zuivel- en vleesproducten
  • Assemblagelijnen, productielijnen, in allerlei machines
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Ozon-, UV- en weerbestendig volgens EN 50396 en HD 605 S2
  • Hoge bestendigheid tegen olie en chemicaliën
  • Hydrolysebestendig voor warm en koud water
  • Goede chemische weerstand tegen hydraulische vloeistoffen op basis van esters
  • Flexibel tot -40°C

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0250 / 0285
  • Gecertificeerde bestendigheid tegen desinfecteer- en reinigingsmiddelen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie
  • Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3

Opmaak

  • Extra fijndradige litzen van vertind koper
  • TPE aderisolatie
  • Getwiste aders in extreem korte leglengtes
  • Non-woven omwikkeling
  • TPE binnenmantel
  • Gevlochten koperafscherming
  • Robuuste ommanteling van halogeenvrije speciale TPE, zwart (soortgelijk RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwarte aders met witte cijferopdruk (VDE 0293-334)

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig volgens VDE 0295 en IEC 60228 klasse 6 (Zie tabel T16 voor de corresponderende AWG-maatvoering)

Minimale buigradius

  • Bewogen: vanaf 7,5 x buitendiameter (bij temperaturen < 70°C) vanaf 10 x buitendiameter (bij temperaturen max. 105°C)
  • Vaste installatie: 4 x D

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 4000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -40°C tot +105°C
    Vaste installatie: -50°C tot +105°C

Buigcycli & toepassingsparameters

  • Zie selectietabel A2-1 in de bijlage van onze online-catalogus

  • Behalve indien op andere wijze gespecificeerd zijn de weergegeven productwaarden nominale waarden bij kamertemperatuur. Gedetailleerde waanden (bijv. toleranties) zijn op aanvraag beschikbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.