ÖLFLEX® ROBUST FD
TPE isolatie en - mantel
ÖLFLEX® ROBUST FD - halogeenvrije stuurstroomkabel voor kabelrups toepassingen bij zware omstandigheden
- Extended Line Performance - lange verplaatsingswegen of hoge versnellingen
- Goede weersbestendigheid
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Voordelen
- Hoge weer-, ozon- en UV-bestendigheid, hoog temperatuurbereik en geschikt voor diverse toepassingen
- Ongevoelig bij contact met bio-olie en de emulsies hiervan en talrijke vetten en wassen op plantaardige, dierlijke of synthetische basis
- Goede bestendigheid tegen ammoniakverbindingen en biogasssen
- Hoog vermogen ten opzichte van koud en heet water en in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen
- Geschikt voor stoomreinigers
- Lage fijnstofemissie bij gebruik in kabelrupsen
Toepassing
- Bij kabelrupsen of bewegende machineonderdelen
- Machinebouw, medische technologie, wasserijen, wasstraten, chemische industrie, composteerbedrijven, afvalwaterverwerking
- Voedingsmiddelen- en drankindustrie, specifiek voor de productie en verwerking van zuivel- en vleesproducten
- Voor binnen- en buitengebruik
Bijzonderheden
- Hoge bestendigheid tegen olie en chemicaliën
- Ozon-, UV- en weerbestendig volgens EN 50396 en HD 605 S2
- Hydrolysebestendig voor warm en koud water
- Goede chemische weerstand tegen hydraulische vloeistoffen op basis van esters
- Flexibel tot -40°C
Normreferentie en keurmerken
- Gebaseerd op VDE 0250 / 0285
- Clean room classificatie voor individuele artikelen op aanvraag beschikbaar
- Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3
Opmaak
- Extra fijndradige litzen van vertind koper
- TPE aderisolatie
- Getwiste aders in extreem korte leglengtes
- Non-woven omwikkeling
- Robuuste ommanteling van halogeenvrije speciale TPE, zwart (soortgelijk RAL 9005)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel
-
Geleideridentificatie
- Zwarte aders met witte cijferopdruk (VDE 0293-334)
-
Geleideropmaak
- Extra fijndradig volgens VDE 0295, klasse 6/IEC 60228 klasse 6
-
Minimale buigradius
- Bewogen: vanaf 7,5 x buitendiameter (bij temperaturen < 70°C) vanaf 10 x buitendiameter (bij temperaturen max. 105°C)
- Vaste installatie: 4 x D
-
Nominale spanning
- U0/U: 300/500 V
-
Testspanning
- 4000 V
-
Aardingsgeleider
- G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
- X = zonder groen-geel
-
Temperatuurbereik
- Bewogen: -40°C tot +105°C vast geïnstalleerd: -50°C tot +105°C
-
Buigcycli & toepassingsparameters
- Zie selectietabel A2-1 in de bijlage van onze online-catalogus
- Behalve indien op andere wijze gespecificeerd zijn de weergegeven productwaarden nominale waarden bij kamertemperatuur. Gedetailleerde waanden (bijv. toleranties) zijn op aanvraag beschikbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.