H05V-K <VDE>

VDE-gecertificeerd

H05V-K, VDE, stuurstroomkabel, PVC, 300/500V, bedrading van apparaten en schakelkasten, vlamvertragend, klasse 5/fijndradig, vaste installatie, ring

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • <VDE>

CE VDE EAC Fire

Artikelnummer Kleur Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] m/ring Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
8110023
blauw 1.0 2,8 100 9,6 15

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aderkabels

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • According to EN 50565-1
  • 4 x buitendiameter (OD) bij normaal gebruik; 2 x OD bij voorzichtig buigen

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 2000 V

Belastbaarheid

  • VDE 0298 deel 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C
  • Flexibel: +5°C tot +70°C

Voordelen

  • De VDE-markering staat symbool voor het succesvol doorstaan van de testen volgens VDE/EN/HD/IEC standaards met respect voor de toepasbare gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

Toepassing

  • Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen
  • Interne bekabeling van apparatuur
  • Laagspanningskasten

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • <VDE> kabeltypecertificering volgens EN 50525-2-31

Opmaak

  • Onvertinde flexibele koperdraad, klasse 5
  • Aderisolatie op basis van PVC