H05V-K in grote kartonnen wegwerpdoos

Geharmoniseerd montagesnoer

H05V-K, HAR, stuurstroomkabel, PVC, 300/500V, bedrading montage, vlamvertragend, klasse 5/fijndradig, vaste installatie, grote kartonnen doos

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Efficiënt
  • <HAR>

CE HAR EAC Fire

Artikelnummer Kleur Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] m/box Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4510001K
groen/geel 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511065K
bruin 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510011K
zwart 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511073K
grijs 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510021K
blauw 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510021E
blauw 0.5 2.1 - 2.5 9000 4,8 9
4511064K
donkerblauw 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511060E
donkerblauw 0.5 2.1 - 2.5 9000 4,8 9
4510161K
ultramarijnblauw 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511070K
oranje 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511068K
violet 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511072K
Wit 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511071K
Rood 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510921K
Donkerblauw/wit 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510002K
groen/geel 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510122K
groen 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510032K
bruin 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510012K
zwart 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510062K
grijs 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510022K
blauw 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510022E
blauw 0.75 2.2 - 2.7 7500 7,2 12
4510142K
donkerblauw 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4511061E
donkerblauw 0.75 2.2 - 2.7 7500 7,2 12
4510162K
ultramarijnblauw 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510092K
oranje 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510072K
violet 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510112K
geel 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510052K
Wit 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510042K
Rood 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510042E
Rood 0.75 2.2 - 2.7 7500 7,2 12
4510082K
roze 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510262K
blauw/wit 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510922K
Donkerblauw/wit 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510003K
groen/geel 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510033K
bruin 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510013K
zwart 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510013E
zwart 1 2.4 - 2.8 6000 9,6 15
4510063K
grijs 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510023K
blauw 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510023E
blauw 1 2.4 - 2.8 6000 9,6 15
4510143K
donkerblauw 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4511062E
donkerblauw 1 2.4 - 2.8 6000 9,6 15
4510163K
ultramarijnblauw 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510093K
oranje 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510073K
violet 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510113K
geel 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510053K
Wit 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510043K
Rood 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510083K
roze 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510263K
blauw/wit 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510923K
Donkerblauw/wit 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15

Voordelen

  • Hogere kostenefficiëntie dankzij optimale verwerkingsvolumes
  • De afzonderlijke aders zijn gestempeld, zodat een extra markering achteraf door inktprinten leesbaar is
  • Door het relatief lage gewicht van de kartonnen dozen zijn ze gemakkelijk te hanteren
  • Tijdbesparende montage

Toepassing

  • Ideaal voor assembleurs om hoge doorlooptijden te realiseren
  • Geschikt voor het monteren van kabelbomen en bekabeling tijdens het installeren van schakelkasten

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • <HAR> type kabelcertificering vlgs. EN 50525-2-31

Opmaak

  • Onvertinde flexibele koperdraad, klasse 5
  • Aderisolatie op basis van PVC

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aderkabels

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • According to EN 50565-1
  • 4 x buitendiameter (OD) bij normaal gebruik; 2 x OD bij voorzichtig buigen

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 2000 V

Belastbaarheid

  • VDE 0298 deel 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.