H05V2-K EMBOSS

Geharmoniseerd montagesnoer in grote kartonnen doos

Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC

Temperatuurbereik tot 90 °C

CE

Artikelnummer Kleur Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] m/ring Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4515003K groen/geel 1 2,8 2000 9,6 14
4515012K zwart 0,75 2,7 2500 7,2 11
4515021K blauw 0,5 2,5 3000 4,8 9
4515142K donkerblauw 0,75 2,7 2500 7,2 11
4515143K donkerblauw 1 2,8 2000 9,6 14
4515073K violet 1 2,8 2000 9,6 14
4515041K Rood 0,5 2,5 3000 4,8 9
4515042K Rood 0,75 2,7 2500 7,2 11

Voordelen

  • Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
  • Uitstekend geschikt om aan de strengere thermische eisen van de nieuwe standaard IEC-EN-(NBN NEN) 61439 te voldoen

Toepassing

  • Laagspanning schakel- en verdeelapparatuur
  • Interne bekabeling van apparatuur
  • Beschermde installatie in buis en bekabelingschachten, evenals in installatie en montage
  • Bedrading in professionele verlichtingsapparatuur

Bijzonderheden

  • Vlambestendig conform IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • EN 50525-2-31

Opmaak

  • Onvertinde flexibele koperdraad, klasse 5
  • Aderisolatie: Volledig gekleurd gebaseerd op PVC, 90°C, TI3 kwaliteit

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • 4x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 2000 V

Temperatuurbereik

  • -10 °C tot +90 °C bedrijfstemperatuur
  • Minimale installatietemperatuur: 5 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.