H05V2-K in vaten

Geharmoniseerd montagesnoer in grote kartonnen doos

Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC

Temperatuurbereik tot 90 °C

CE

Artikelnummer Kleur Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] m/ring Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4515001K groen/geel 0.5 2,5 3000 4,8 9
4515002K groen/geel 0.75 2,7 2500 7,2 11
4515003K
groen/geel 1 2,8 2000 9,6 14
4515011K
zwart 0,5 2,5 3000 4,8 9
4515012K
zwart 0,75 2,7 2500 7,2 11
4515013K
zwart 1 2,8 2000 9,6 14
4515021K
blauw 0,5 2,5 3000 4,8 9
4515022K blauw 0.75 2,7 2500 7,2 11
4515023K blauw 1.0 2,8 2000 9,6 14
4515031K bruin 0.5 2,5 3000 4,8 9
4515032K bruin 0.75 2,7 2500 7,2 11
4515033K bruin 1.0 2,8 2000 9,6 14
4515041K
Rood 0,5 2,5 3000 4,8 9
4515042K
Rood 0,75 2,7 2500 7,2 11
4515043K Rood 1.0 2,8 2000 9,6 14
4515051K Wit 0.5 2,5 3000 4,8 9
4515052K Wit 0.75 2,7 2500 7,2 11
4515053K Wit 1.0 2,8 2000 9,6 14
4515061K grijs 0.5 2,5 3000 4,8 9
4515062K grijs 0.75 2,7 2500 7,2 11
4515063K
grijs 1.0 2,8 2000 9,6 14
4515071K violet 0.5 2,5 3000 4,8 9
4515072K violet 0.75 2,7 2500 7,2 11
4515073K
violet 1 2,8 2000 9,6 14
4515081K roze 0.5 2,5 3000 4,8 9
4515082K roze 0.75 2,7 2500 7,2 11
4515083K roze 1.0 2,8 2000 9,6 14
4515091K oranje 0.5 2,5 3000 4,8 9
4515092K oranje 0.75 2,7 2500 7,2 11
4515093K oranje 1.0 2,8 2000 9,6 14
4515111K geel 0.5 2,5 3000 4,8 9
4515112K geel 0.75 2,7 2500 7,2 11
4515113K geel 1.0 2,8 2000 9,6 14
4515121K groen 0.5 2,5 3000 4,8 9
4515122K groen 0.75 2,7 2500 7,2 11
4515123K groen 1.0 2,8 2000 9,6 14
4515141K donkerblauw 0.5 2,5 3000 4,8 9
4515142K
donkerblauw 0,75 2,7 2500 7,2 11
4515143K
donkerblauw 1 2,8 2000 9,6 14

Voordelen

  • Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
  • Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
    Temperatuurbereik tot 90 °C

Toepassing

  • Laagspanning schakel- en verdeelapparatuur
  • Interne bekabeling van apparatuur
  • Beschermde installatie in buis en bekabelingschachten, evenals in installatie en montage
  • Bedrading in professionele verlichtingsapparatuur

Bijzonderheden

  • Vlambestendig conform IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • EN 50525-2-31

Opmaak

  • Onvertinde flexibele koperdraad, klasse 5
  • Aderisolatie: Volledig gekleurd gebaseerd op PVC, 90°C, TI3 kwaliteit

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • 4x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 2000 V

Temperatuurbereik

  • -10 °C tot +90 °C bedrijfstemperatuur
  • Minimale installatietemperatuur: 5 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.