H05V2-K

Geharmoniseerd montagesnoer

Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C

Temperatuurbereik tot 90 °C

CE HAR LLOYDS

Artikelnummer Kleur Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] m/ring Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4515001
groen/geel 0,5 2,5 100 4,8 9
4515002
groen/geel 0,75 2,7 100 7,2 11
4515003
groen/geel 1 2,8 100 9,6 14
4515011
zwart 0,5 2,5 100 4,8 9
4515012
zwart 0,75 2,7 100 7,2 11
4515013
zwart 1 2,8 100 9,6 14
4515021
blauw 0,5 2,5 100 4,8 9
4515022
blauw 0,75 2,7 100 7,2 11
4515023
blauw 1 2,8 100 9,6 14
4515141
donkerblauw 0,5 2,5 100 4,8 9
4515142
donkerblauw 0,75 2,7 100 7,2 11
4515143
donkerblauw 1 2,8 100 9,6 14
4515031
bruin 0,5 2,5 100 4,8 9
4515032
bruin 0,75 2,7 100 7,2 11
4515033
bruin 1 2,8 100 9,6 14
4515111
geel 0,5 2,5 100 4,8 9
4515112
geel 0,75 2,7 100 7,2 11
4515113
geel 1 2,8 100 9,6 14
4515121
groen 0,5 2,5 100 4,8 9
4515122
groen 0,75 2,7 100 7,2 11
4515123
groen 1 2,8 100 9,6 14
4515071
violet 0,5 2,5 100 4,8 9
4515072
violet 0,75 2,7 100 7,2 11
4515073
violet 1 2,8 100 9,6 14
4515081
roze 0,5 2,5 100 4,8 9
4515082
roze 0,75 2,7 100 7,2 11
4515083
roze 1 2,8 100 9,6 14
4515091
oranje 0,5 2,5 100 4,8 9
4515092
oranje 0,75 2,7 100 7,2 11
4515093
oranje 1 2,8 100 9,6 14
4515041
Rood 0,5 2,5 100 4,8 9
4515042
Rood 0,75 2,7 100 7,2 11
4515043
Rood 1 2,8 100 9,6 14
4515051
Wit 0,5 2,5 100 4,8 9
4515052
Wit 0,75 2,7 100 7,2 11
4515053
Wit 1 2,8 100 9,6 14
4515061
grijs 0,5 2,5 100 4,8 9
4515062
grijs 0,75 2,7 100 7,2 11
4515063
grijs 1 2,8 100 9,6 14
4515923
Donkerblauw/wit 1 2,8 100 9,6 14

Voordelen

  • Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
  • Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
    Temperatuurbereik tot 90 °C

Toepassing

  • Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen
  • Interne bekabeling van apparatuur
  • Beschermde installatie in buis en bekabelingschachten, evenals in installatie en montage
  • Bedrading in professionele verlichtingsapparatuur

Bijzonderheden

  • Vlambestendig conform IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • EN 50525-2-31

Opmaak

  • Onvertinde flexibele koperdraad, klasse 5
  • Aderisolatie: Volledig gekleurd gebaseerd op PVC, 90°C, TI3 kwaliteit

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • 4x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 2000 V

Temperatuurbereik

  • -10 °C tot +90 °C bedrijfstemperatuur
  • Minimale installatietemperatuur: 5 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.