H07V-K in grote kartonnen wegwerpdoos

Geharmoniseerd montagesnoer

H07V-K, HAR, stuurstroomkabel, PVC, 450/750V, bedrading montage, vlamvertragend, klasse 5/fijndradig, vaste installatie, grote kartonnen doos

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Efficiënt
  • <HAR>

CE HAR EAC Fire

Artikelnummer Kleur Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] m/box Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4520001K
groen/geel 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520001E
groen/geel 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520121K
groen 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520031K
bruin 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520031E
bruin 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520011K
zwart 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520011E
zwart 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520061K
grijs 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520021K
blauw 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520021E
blauw 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520141K
donkerblauw 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520141E
donkerblauw 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520091K
oranje 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520071K
violet 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520111K
geel 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520051K
Wit 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520041K
Rood 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520041E
Rood 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520261K
blauw/wit 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520391K
orange/wit 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520461K
wit/rood 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520002K
groen/geel 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520002E
groen/geel 2.5 3.4 - 4.1 2500 24 37
4520122K
groen 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520032K
bruin 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520012K
zwart 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520012E
zwart 2.5 3.4 - 4.1 2500 24 37
4520062K
grijs 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520022K
blauw 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520022E
blauw 2.5 3.4 - 4.1 2500 24 37
4520142K
donkerblauw 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520092K
oranje 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520072K
violet 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520112K
geel 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520052K
Wit 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520042K
Rood 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520922K
Donkerblauw/wit 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520312K
geel/rood 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520402K
rood/zwart 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520003K
groen/geel 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520033K
bruin 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520013K
zwart 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520013E
zwart 4 3.9 - 4.8 2000 38,4 45
4520063K
grijs 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520023K
blauw 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520143K
donkerblauw 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520093K
oranje 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520073K
violet 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520043K
Rood 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520263K
blauw/wit 4 3.9 - 4.8 600 38 45
4520923K
Donkerblauw/wit 4 3.9 - 4.8 600 38 45
4520004K
groen/geel 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520004E
groen/geel 6 4.4 - 5.3 1500 57,6 71
4520034K
bruin 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520014K
zwart 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520014E
zwart 6 4.4 - 5.3 1500 57,6 71
4520064K
grijs 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520024K
blauw 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520024E
blauw 6 4.4 - 5.3 1500 57,6 71
4520144K
donkerblauw 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520094K
oranje 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520044K
Rood 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520044E
Rood 6 4.4 - 5.3 1500 57,6 71
4520264K
blauw/wit 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520924K
Donkerblauw/wit 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520071E
- - 2.8 - 3.4 - 14,4 -

Voordelen

  • Hogere kostenefficiëntie dankzij optimale verwerkingsvolumes
  • De afzonderlijke aders zijn gestempeld, zodat een extra markering achteraf door inktprinten leesbaar is
  • Door het relatief lage gewicht van de kartonnen dozen zijn ze gemakkelijk te hanteren
  • Tijdbesparende montage

Toepassing

  • Ideaal voor assembleurs om hoge doorlooptijden te realiseren
  • Geschikt voor het monteren van kabelbomen en bekabeling tijdens het installeren van schakelkasten

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • <HAR> type kabelcertificering vlgs. EN 50525-2-31
  • Geen kabeltype gecertificeerde aderisolatie kleuren volgens EN 50525-1/VDE 0285-525-1: transparant, groen (één kleur), geel (één kleur), alle dubbele kleuren (met uitzondering van groen-geel en geel-groen)

Opmaak

  • Onvertinde flexibele koperdraad, klasse 5
  • Aderisolatie op basis van PVC

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aderkabels

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • According to EN 50565-1
  • 4 x buitendiameter (OD) bij normaal gebruik; 2 x OD bij voorzichtig buigen

Nominale spanning

  • U0/U: 450/750 V

Testspanning

  • 2500 V AC

Belastbaarheid

  • VDE 0298 deel 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.