H07V2-K EMBOSS

Uitstekend geschikt om aan de strengere thermische eisen van de nieuwe standaard IEC-EN-(NBN NEN) 61439 te voldoen

Temperatuurbereik tot 90 °C

CE

Artikelnummer Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in [mm] m/ring Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4519001K 1,5 3,4 1500 14,4 22
4519002K 2,5 4,1 900 24 31
4519011K 1,5 3,4 1500 14,4 22
4519012K 2,5 4,1 900 24 31
4519014K 6 5,3 400 57,6 65
4519021K 1,5 3,4 1500 14,4 22
4519022K 2,5 4,1 900 24 31
4519031K 1,5 3,4 1500 14,4 22
4519032K 2,5 4,1 900 24 31
4519091K 1,5 3,4 1500 14,4 22
4519041K 1,5 3,4 1500 14,4 22
4519042K 2,5 4,1 900 24 31

Voordelen

  • Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
  • Uitstekend geschikt om aan de strengere thermische eisen van de nieuwe standaard IEC-EN-(NBN NEN) 61439 te voldoen

Toepassing

  • Laagspanning schakel- en verdeelapparatuur
  • Interne bekabeling van apparatuur
  • Beschermde installatie in buis en bekabelingschachten, evenals in installatie en montage
  • Bedrading in professionele verlichtingsapparatuur

Bijzonderheden

  • Vlambestendig conform IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • EN 50525-2-31

Opmaak

  • Onvertinde flexibele koperdraad, klasse 5
  • Aderisolatie: Volledig gekleurd gebaseerd op PVC, 90°C, TI3 kwaliteit

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Nominale spanning

  • U0/U: 450/750 V

Testspanning

  • 2500 V

Temperatuurbereik

  • -10 °C tot +90 °C bedrijfstemperatuur
  • Minimale installatietemperatuur: 5 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.