H07V2-K in vaten

Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C

Temperatuurbereik tot 90 °C

CE

Artikelnummer Kleur Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] m/ring Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4519001K
groen/geel 1,5 3,4 1500 14,4 22
4519002K
groen/geel 2,5 4,1 900 24 31
4519003K groen/geel 4.0 4,8 100 38,4 45
4519004K groen/geel 6.0 5,3 400 57,6 65
4519011K
zwart 1,5 3,4 1500 14,4 22
4519012K
zwart 2,5 4,1 900 24 31
4519013K zwart 4.0 4,8 100 38,4 45
4519014K
zwart 6 5,3 400 57,6 65
4519021K
blauw 1,5 3,4 1500 14,4 22
4519022K
blauw 2,5 4,1 900 24 31
4519023K blauw 4.0 4,8 100 38,4 45
4519024K blauw 6.0 5,3 400 57,6 65
4519031K
bruin 1,5 3,4 1500 14,4 22
4519032K
bruin 2,5 4,1 900 24 31
4519033K bruin 4.0 4,8 100 38,4 45
4519034K bruin 6.0 5,3 400 57,6 65
4519041K
Rood 1,5 3,4 1500 14,4 22
4519042K
Rood 2,5 4,1 900 24 31
4519043K Rood 4.0 4,8 100 38,4 45
4519044K Rood 6.0 5,3 400 57,6 65
4519051K Wit 1.5 3,4 1500 14,4 22
4519052K Wit 2.5 4,1 900 24 31
4519053K Wit 4.0 4,8 100 38,4 45
4519054K Wit 6.0 5,3 400 57,6 65
4519061K grijs 1.5 3,4 1500 14,4 22
4519062K grijs 2.5 4,1 900 24 31
4519063K grijs 4.0 4,8 100 38,4 45
4519064K grijs 6.0 5,3 400 57,6 65
4519071K violet 1.5 3,4 1500 14,4 22
4519072K violet 2.5 4,1 900 24 31
4519073K violet 4.0 4,8 100 38,4 45
4519074K violet 6.0 5,3 400 57,6 65
4519081K roze 1.5 3,4 1500 14,4 22
4519082K roze 2.5 4,1 900 24 31
4519083K roze 4.0 4,8 100 38,4 45
4519084K roze 6.0 5,3 400 57,6 65
4519091K
oranje 1,5 3,4 1500 14,4 22
4519092K oranje 2.5 4,1 900 24 31
4519093K oranje 4.0 4,8 100 38,4 45
4519094K oranje 6.0 5,3 400 57,6 65
4519111K geel 1.5 3,4 1500 14,4 22
4519112K geel 2.5 4,1 900 24 31
4519113K geel 4.0 4,8 100 38,4 45
4519114K geel 6.0 5,3 400 57,6 65
4519121K groen 1.5 3,4 1500 14,4 22
4519122K groen 2.5 4,1 900 24 31
4519123K groen 4.0 4,8 100 38,4 45
4519124K groen 6.0 5,3 400 57,6 65
4519141K donkerblauw 1.5 3,4 1500 14,4 22
4519142K donkerblauw 2.5 4,1 900 24 31
4519143K donkerblauw 4.0 4,8 100 38,4 -
4519144K donkerblauw 6.0 5,3 400 57,6 65

Voordelen

  • Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
  • Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
    Temperatuurbereik tot 90 °C

Toepassing

  • Laagspanning schakel- en verdeelapparatuur
  • Interne bekabeling van apparatuur
  • Beschermde installatie in buis en bekabelingschachten, evenals in installatie en montage
  • Bedrading in professionele verlichtingsapparatuur

Bijzonderheden

  • Vlambestendig conform IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • EN 50525-2-31

Opmaak

  • Onvertinde flexibele koperdraad, klasse 5
  • Aderisolatie: Volledig gekleurd gebaseerd op PVC, 90°C, TI3 kwaliteit

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Nominale spanning

  • U0/U: 450/750 V

Testspanning

  • 2500 V

Temperatuurbereik

  • -10 °C tot +90 °C bedrijfstemperatuur
  • Minimale installatietemperatuur: 5 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.