H07V2-K

Geharmoniseerd montagesnoer

Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C

Temperatuurbereik tot 90 °C

CE HAR LLOYDS

Artikelnummer Kleur Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] m/ring Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4519001
groen/geel 1,5 3,4 100 14,4 22
4519002
groen/geel 2,5 4,1 100 24 31
4519003
groen/geel 4 4,8 100 38,4 45
4519004
groen/geel 6 5,3 100 57,6 65
4519005
groen/geel 10 6,8 100 96 109
4519006
groen/geel 16 8,1 100 153,6 163
4519007
groen/geel 25 10,2 100 240 251
4519008
groen/geel 35 11,7 50 336 350
4519011
zwart 1,5 3,4 100 14,4 22
4519012
zwart 2,5 4,1 100 24 31
4519013
zwart 4 4,8 100 38,4 45
4519014
zwart 6 5,3 100 57,6 65
4519015
zwart 10 6,8 100 96 109
4519016
zwart 16 8,1 100 153,6 163
4519017
zwart 25 10,2 100 240 251
4519018
zwart 35 11,7 50 336 350
4519021
blauw 1,5 3,4 100 14,4 22
4519022
blauw 2,5 4,1 100 24 31
4519023
blauw 4 4,8 100 38,4 45
4519024
blauw 6 5,3 100 57,6 65
4519025
blauw 10 6,8 100 96 109
4519026
blauw 16 8,1 100 153,6 163
4519027
blauw 25 10,2 100 240 251
4519028
blauw 35 11,7 50 336 350
4519141
donkerblauw 1,5 3,4 100 14,4 22
4519142
donkerblauw 2,5 4,1 100 24 31
4519143
donkerblauw 4 4,8 100 38,4 45
4519144
donkerblauw 6 5,3 100 57,6 65
4519145
donkerblauw 10 6,8 100 96 109
4519146
donkerblauw 16 8,1 100 153,6 163
4519031
bruin 1,5 3,4 100 14,4 22
4519032
bruin 2,5 4,1 100 24 31
4519033
bruin 4 4,8 100 38,4 45
4519034
bruin 6 5,3 100 57,6 65
4519035
bruin 10 6,8 100 96 109
4519036
bruin 16 8,1 100 153,6 163
4519071
violet 1,5 3,4 100 14,4 22
4519072
violet 2,5 4,1 100 24 31
4519091
oranje 1,5 3,4 100 14,4 22
4519092
oranje 2,5 4,1 100 24 31
4519093
oranje 4 4,8 100 38,4 45
4519094
oranje 6 5,3 100 57,6 65
4519095
oranje 10 6,8 100 96 109
4519096
oranje 16 8,1 100 153,6 163
4519041
Rood 1,5 3,4 100 14,4 22
4519042
Rood 2,5 4,1 100 24 31
4519043
Rood 4 4,8 100 38,4 45
4519044
Rood 6 5,3 100 57,6 65
4519045
Rood 10 6,8 100 96 109
4519046
Rood 16 8,1 100 153,6 163
4519047
Rood 25 10,2 100 240 251
4519048
Rood 35 11,7 50 336 350
4519051
Wit 1,5 3,4 100 14,4 22
4519052
Wit 2,5 4,1 100 24 31
4519053
Wit 4 4,8 100 38,4 45
4519054
Wit 6 5,3 100 57,6 65
4519061
grijs 1,5 3,4 100 14,4 22
4519062
grijs 2,5 4,1 100 24 31
4519063
grijs 4 4,8 100 38,4 45
4519064
grijs 6 5,3 100 57,6 65
4519065
grijs 10 6,8 100 96 109
4519066
grijs 16 8,1 100 153,6 163
4519081
roze 1,5 3,4 100 14,4 22
4519009
groen/geel 50 13,9 - 480 559

Voordelen

  • Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
  • Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
    Temperatuurbereik tot 90 °C

Toepassing

  • Laagspanning schakel- en verdeelapparatuur
  • Interne bekabeling van apparatuur
  • Beschermde installatie in buis en bekabelingschachten, evenals in installatie en montage
  • Bedrading in professionele verlichtingsapparatuur

Bijzonderheden

  • Vlambestendig conform IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • EN 50525-2-31

Opmaak

  • Onvertinde flexibele koperdraad, klasse 5
  • Aderisolatie: Volledig gekleurd gebaseerd op PVC, 90°C, TI3 kwaliteit

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • 4x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 450/750 V

Testspanning

  • 2500 V

Temperatuurbereik

  • -10 °C tot +90 °C bedrijfstemperatuur
  • Minimale installatietemperatuur: 5 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.