LiY met tweekleurige spiraalisolatie

Enkelader voor elektronische schakelingen met dubbele kleur

LIY, stuurstroomkabel, PVC, fijnaderige schakeldraad voor telecommunicatie-apparaten en elektronische componenten, dubbel gekleurde helix isolatie, vlamvertragend, max. +70°C

  • Flexibele PVC schakeldraad
  • Kostenefficiënt
  • Tweekleurig PVC montagesnoer

CE Fire

Artikelnummer Kleur Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] m/spoel Kopergewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4502232S
blauw/zwart 0.25 1,5 250 2,4
4502262S
blauw/wit 0.25 1,5 250 2,4
4502282S
bruin/groen 0.25 1,5 250 2,4
4502292S
bruin/wit 0.25 1,5 250 2,4
4502302S
geel-zwart 0.25 1,5 250 2,4
4502312S
geel/rood 0.25 1,5 250 2,4
4502342S
groen/wit 0.25 1,5 250 2,4
4502372S
paars/wit 0.25 1,5 250 2,4
4502392S
orange/wit 0.25 1,5 250 2,4
4502402S
rood/zwart 0.25 1,5 250 2,4
4502432S
wit/zwart 0.25 1,5 250 2,4
4502442S
wit/blauw 0.25 1,5 250 2,4
4502462S
wit/rood 0.25 1,5 250 2,4

Toepassing

  • Fijndradige schakeldraad voor telecomapparatuur en elektronische schakelingen

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Spoel: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812

Opmaak

  • Fijndradige koperen litzen
  • Aderisolatie op basis van PVC YI 2/TI 2 volgens VDE 0207-4
  • Voorzien van gekleurde strepen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aderkabels

Maximale bedrijfsspanning

  • 900 V (0,25 mm²)

Geleideropmaak

  • 0,25 mm²: ≥ 14 draden (elk 0,15 mm Ø)

Nominale spanning

  • Bedrijfsspanning < 50 VAC
  • UPP - piek-piekspanning: ≤ 250 V

Testspanning

  • 2500 V (0,25 mm²)

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -30°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.