X05V-K met tweekleurige isolatie

X05V-K, stuurstroomkabel voor interne bedrading, PVC, 300/500 V, klasse 5, dubbele kleur helix isolatie, vlamvertragend, haspel

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Tweekleurig PVC montagesnoer

CE EAC Fire

Artikelnummer Kleur Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] m/spoel m/box Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4512261S
blauw/wit 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512261K
blauw/wit 0.5 2.1 - 2.5 - 4000 4,8 9
4512921S
Donkerblauw/wit 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512211S
zwart/rood 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512231S
blauw/zwart 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512241S
blauw/groen 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512251S
blauw/rood 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512271S
bruin/zwart 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512291S
bruin/wit 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512311S
geel/rood 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512371S
paars/wit 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512381S
oranje/zwart 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512391S
orange/wit 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512401S
rood/zwart 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512421S
rood/wit 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512441S
wit/blauw 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512461S
wit/rood 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512341S
groen/wit 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512221S
zwart/wit 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512281S
bruin/groen 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512301S
geel-zwart 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512321S
geel/wit 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512351S
paars/zwart 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512431S
wit/zwart 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512451S
wit-bruin 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512471S
grijs-zwart 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512262S
blauw/wit 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512922S
Donkerblauw/wit 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512202S
zwart/groen 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512212S
zwart/rood 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512232S
blauw/zwart 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512242S
blauw/groen 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512252S
blauw/rood 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512252K
blauw/rood 0.75 2.2 - 2.7 - 4000 7,2 12
4512272S
bruin/zwart 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512292S
bruin/wit 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512312S
geel/rood 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512332S
groen-zwart 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512372S
paars/wit 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512382S
oranje/zwart 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512392S
orange/wit 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512402S
rood/zwart 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512412S
rood-geel 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512422S
rood/wit 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512442S
wit/blauw 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512462S
wit/rood 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512342S
groen/wit 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512222S
zwart/wit 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512302S
geel-zwart 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512322S
geel/wit 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512352S
paars/zwart 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512432S
wit/zwart 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512452S
wit-bruin 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512472S
grijs-zwart 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512263S
blauw/wit 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512923S
Donkerblauw/wit 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512203S
zwart/groen 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512213S
zwart/rood 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512233S
blauw/zwart 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512243S
blauw/groen 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512253S
blauw/rood 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512273S
bruin/zwart 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512293S
bruin/wit 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512313S
geel/rood 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512333S
groen-zwart 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512363S
violet-geel 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512373S
paars/wit 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512383S
oranje/zwart 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512393S
orange/wit 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512393K
orange/wit 1 2.4 - 2.8 - 2000 9,6 15
4512403S
rood/zwart 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512413S
rood-geel 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512423S
rood/wit 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512423K
rood/wit 1 2.4 - 2.8 - 2000 9,6 15
4512443S
wit/blauw 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512463S
wit/rood 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512343S
groen/wit 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512223S
zwart/wit 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512283S
bruin/groen 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512303S
geel-zwart 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512323S
geel/wit 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512353S
paars/zwart 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512433S
wit/zwart 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512453S
wit-bruin 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512473S
grijs-zwart 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15

Toepassing

  • Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen
  • Interne bekabeling van apparatuur
  • Laagspanningskasten

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Spoel: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op EN 50525-2-31

Opmaak

  • Onvertinde flexibele koperdraad, klasse 5
  • Aderisolatie op basis van PVC
  • Voorzien van gekleurde strepen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aderkabels

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • 4 x buitendiameter (AD) bij H05V-K-bepaalde toepassing; 2 x AD bij voorzichtige buiging

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 2000 V

Belastbaarheid

  • VDE 0298 deel 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.