X07V-K met tweekleurige spiraalisolatie

X07V-K, stuurstroomkabel voor interne bedrading, PVC, 450/750 V, klasse 5, dubbele kleur helix isolatie, vlamvertragend, haspel

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Tweekleurig PVC montagesnoer

CE EAC Fire

Artikelnummer Kleur Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] m/spoel Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4522261S
blauw/wit 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522921S
Donkerblauw/wit 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522201S
zwart/groen 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522211S
zwart/rood 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522231S
blauw/zwart 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522241S
blauw/groen 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522251S
blauw/rood 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522291S
bruin/wit 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522311S
geel/rood 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522331S
groen-zwart 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522371S
paars/wit 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522381S
oranje/zwart 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522391S
orange/wit 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522401S
rood/zwart 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522411S
rood-geel 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522421S
rood/wit 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522441S
wit/blauw 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522461S
wit/rood 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522341S
groen/wit 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522221S
zwart/wit 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522301S
geel-zwart 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522321S
geel/wit 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522431S
wit/zwart 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522471S
grijs-zwart 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522262S
blauw/wit 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522922S
Donkerblauw/wit 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522252S
blauw/rood 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522292S
bruin/wit 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522372S
paars/wit 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522392S
orange/wit 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522402S
rood/zwart 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522422S
rood/wit 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522442S
wit/blauw 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522462S
wit/rood 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522222S
zwart/wit 2.5 3.4 - 4.1 100 24 37
4522472S
grijs-zwart 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37

Toepassing

  • Interne bekabeling van apparatuur
  • Beschermde installatie van en op professionele verlichtingsapparatuur

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Spoel: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op EN 50525-2-31

Opmaak

  • Onvertinde flexibele koperdraad, klasse 5
  • Aderisolatie op basis van PVC
  • Voorzien van gekleurde strepen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aderkabels

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • 4 x buitendiameter (OD) indien gebruikt zoals gedefinieerd voor H07V-K; 2 x OD voor kortstondig buigen

Nominale spanning

  • U0/U: 450/750 V

Testspanning

  • 2500 V

Belastbaarheid

  • VDE 0298 deel 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.