LiYCY

Afgeschermde PVC enkelader

LiYCY, afgeschermd PVC éénaderig conform VDE 0812, gebruik in schakelkasten en EMC-gevoelige omgevingen

Stoorsignalen

CE EAC Fire

Artikelnummer Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4530101
0.14 2,8 7 13
4530102
0.25 3,3 9 18
4530103
0.5 3,6 15 20
4530104
0.75 3,9 18 31
4530105
1 4,7 25 35,9
4530106
1.5 5,1 30 39
4530107
2.5 6 35 55,3

Voordelen

  • Voorkomt elektromagnetische interferentie

Toepassing

  • Bekabeling van meetinstrumenten, schakelkasten, elektrische onderdelen, zenders en ontvangers
  • In EMC gevoelige omgevingen

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • De buitendiameters van de onderdeelnummerstabel zijn maximum waarden

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812

Opmaak

  • Litzen van vertinde koperdraden
  • Aderisolatie op basis van PVC
  • Gevlochten koperafscherming
  • Transparante buitenmantel op basis van PVC

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aderkabels

Maximale bedrijfsspanning

  • 350 V (niet voor voedingsdoeleinden)

Testspanning

  • 800 V

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -30°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.