H05Z-K 90°C

Geharmoniseerd, halogeenvrij montagesnoer

H05Z-K 90°C, <HAR>, halogeenvrije enkelader, geharmoniseerd, voor bedrading van schakelkasten, nominale spanning 300/500V

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Geharmoniseerd <HAR> en halogeenvrij
  • Voor hoger temperatuurbereik zie ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Halogeenvrij

CE HAR EAC Fire

Artikelnummer Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kleur m/ring m/box m/spoel Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4725001S
0,5 2.1 - 2.6 groen/geel - - 250 4,8 9
4725121S
0,5 2.1 - 2.6 groen - - 250 4,8 9
4725031S
0,5 2.1 - 2.6 bruin - - 250 4,8 9
4725011S
0,5 2.1 - 2.6 zwart - - 250 4,8 9
4725061S
0,5 2.1 - 2.6 grijs - - 250 4,8 9
4725021S
0,5 2.1 - 2.6 blauw - - 250 4,8 9
4725141S
0,5 2.1 - 2.6 donkerblauw - - 250 4,8 9
4725091S
0,5 2.1 - 2.6 oranje - - 250 4,8 9
4725071S
0,5 2.1 - 2.6 violet - - 250 4,8 9
4725111S
0,5 2.1 - 2.6 geel - - 250 4,8 9
4725051S
0,5 2.1 - 2.6 Wit - - 250 4,8 9
4725041S
0,5 2.1 - 2.6 Rood - - 250 4,8 9
4725002S
0,75 2.2 - 2.8 groen/geel - - 250 7,2 11
4725122S
0,75 2.2 - 2.8 groen - - 250 7,2 11
4725032S
0,75 2.2 - 2.8 bruin - - 250 7,2 11
4725012S
0,75 2.2 - 2.8 zwart - - 250 7,2 11
4725062S
0,75 2.2 - 2.8 grijs - - 250 7,2 11
4725022S
0,75 2.2 - 2.8 blauw - - 250 7,2 11
4725142S 0,75 2.2 - 2.8 donkerblauw - - 250 7,2 11
4725092S
0,75 2.2 - 2.8 oranje - - 250 7,2 11
4725072S
0,75 2.2 - 2.8 violet - - 250 7,2 11
4725112S
0,75 2.2 - 2.8 geel - - 250 7,2 11
4725052S
0,75 2.2 - 2.8 Wit - - 250 7,2 11
4725042S
0,75 2.2 - 2.8 Rood - - 250 7,2 11
4725003S
1 2.4 - 2.9 groen/geel - - 250 9,6 14
4725123S
1 2.4 - 2.9 groen - - 250 9,6 14
4725033S
1 2.4 - 2.9 bruin - - 250 9,6 14
4725013S
1 2.4 - 2.9 zwart - - 250 9,6 14
4725063S
1 2.4 - 2.9 grijs - - 250 9,6 14
4725023S
1 2.4 - 2.9 blauw - - 250 9,6 14
4725143S
1 2.4 - 2.9 donkerblauw - - 250 9,6 14
4725093S
1 2.4 - 2.9 oranje - - 250 9,6 14
4725073S
1 2.4 - 2.9 violet - - 250 9,6 14
4725113S
1 2.4 - 2.9 geel - - 250 9,6 14
4725053S
1 2.4 - 2.9 Wit - - 250 9,6 14
4725043S
1 2.4 - 2.9 Rood - - 250 9,6 14
4725001
0,5 2.1 - 2.6 groen/geel 100 - - 4,8 9
4725001K
0,5 2.1 - 2.6 groen/geel - 3000 - 4,8 9
4725121
0,5 2.1 - 2.6 groen 100 - - 4,8 9
4725121K
0,5 2.1 - 2.6 groen - 3000 - 4,8 9
4725031
0,5 2.1 - 2.6 bruin 100 - - 4,8 9
4725031K
0,5 2.1 - 2.6 bruin - 3000 - 4,8 9
4725011
0,5 2.1 - 2.6 zwart 100 - - 4,8 9
4725011K
0,5 2.1 - 2.6 zwart - 3000 - 4,8 9
4725061
0,5 2.1 - 2.6 grijs 100 - - 4,8 9
4725061K
0,5 2.1 - 2.6 grijs - 3000 - 4,8 9
4725021
0,5 2.1 - 2.6 blauw 100 - - 4,8 9
4725021K
0,5 2.1 - 2.6 blauw - 3000 - 4,8 9
4725141
0,5 2.1 - 2.6 donkerblauw 100 - - 4,8 9
4725141K
0,5 2.1 - 2.6 donkerblauw - 3000 - 4,8 9
4725091
0,5 2.1 - 2.6 oranje 100 - - 4,8 9
4725091K
0,5 2.1 - 2.6 oranje - 3000 - 4,8 9
4725071
0,5 2.1 - 2.6 violet 100 - - 4,8 9
4725071K
0,5 2.1 - 2.6 violet - 3000 - 4,8 9
4725111
0,5 2.1 - 2.6 geel 100 - - 4,8 9
4725111K
0,5 2.1 - 2.6 geel - 3000 - 4,8 9
4725051
0,5 2.1 - 2.6 Wit 100 - - 4,8 9
4725051K
0,5 2.1 - 2.6 Wit - 3000 - 4,8 9
4725041
0,5 2.1 - 2.6 Rood 100 - - 4,8 9
4725041K
0,5 2.1 - 2.6 Rood - 3000 - 4,8 9
4725081
0,5 2.1 - 2.6 roze 100 - - 4,8 9
4725081K
0,5 2.1 - 2.6 roze - 3000 - 4,8 9
4725002
0,75 2.2 - 2.8 groen/geel 100 - - 7,2 11
4725002K
0,75 2.2 - 2.8 groen/geel - 2500 - 7,2 11
4725122
0,75 2.2 - 2.8 groen 100 - - 7,2 11
4725122K
0,75 2.2 - 2.8 groen - 2500 - 7,2 11
4725032
0,75 2.2 - 2.8 bruin 100 - - 7,2 11
4725032K
0,75 2.2 - 2.8 bruin - 2500 - 7,2 11
4725012
0,75 2.2 - 2.8 zwart 100 - - 7,2 11
4725012K
0,75 2.2 - 2.8 zwart - 2500 - 7,2 11
4725062
0,75 2.2 - 2.8 grijs 100 - - 7,2 11
4725062K
0,75 2.2 - 2.8 grijs - 2500 - 7,2 11
4725022
0,75 2.2 - 2.8 blauw 100 - - 7,2 11
4725022K
0,75 2.2 - 2.8 blauw - 2500 - 7,2 11
4725142
0,75 2.2 - 2.8 donkerblauw 100 - - 7,2 11
4725142K
0,75 2.1 - 2.8 donkerblauw - 2500 - 7,2 11
4725092
0,75 2.1 - 2.8 oranje 100 - - 7,2 11
4725092K
0,75 2.1 - 2.8 oranje - 2500 - 7,2 11
4725072
0,75 2.2 - 2.8 violet 100 - - 7,2 11
4725072K
0,75 2.2 - 2.8 violet - 2500 - 7,2 11
4725112
0,75 2.2 - 2.8 geel 100 - - 7,2 11
4725112K
0,75 2.2 - 2.8 geel - 2500 - 7,2 11
4725052
0,75 2.2 - 2.8 Wit 100 - - 7,2 11
4725052K
0,75 2.2 - 2.8 Wit - 2500 - 7,2 11
4725042
0,75 2.2 - 2.8 Rood 100 - - 7,2 11
4725042K
0,75 2.2 - 2.8 Rood - 2500 - 7,2 11
4725082
0,75 2.2 - 2.8 roze 100 - - 7,2 11
4725082K
0,75 2.2 - 2.8 roze - 2500 - 7,2 11
4725003
1 2.4 - 2.9 groen/geel 100 - - 9,6 14
4725003K
1 2.4 - 2.9 groen/geel - 2000 - 9,6 14
4725123
1 2.4 - 2.9 groen 100 - - 9,6 14
4725123K
1 2.4 - 2.9 groen - 2000 - 9,6 14
4725033
1 2.4 - 2.9 bruin 100 - - 9,6 14
4725033K
1 2.4 - 2.9 bruin - 2000 - 9,6 14
4725013
1 2.4 - 2.9 zwart 100 - - 9,6 14
4725013K
1 2.4 - 2.9 zwart - 2000 - 9,6 14
4725063
1 2.4 - 2.9 grijs 100 - - 9,6 14
4725063K
1 2.4 - 2.9 grijs - 2000 - 9,6 14
4725023
1 2.4 - 2.9 blauw 100 - - 9,6 14
4725023K
1 2.4 - 2.9 blauw - 2000 - 9,6 14
4725143
1 2.4 - 2.9 donkerblauw 100 - - 9,6 14
4725143K
1 2.4 - 2.9 donkerblauw - 2000 - 9,6 14
4725093
1 2.4 - 2.9 oranje 100 - - 9,6 14
4725093K
1 2.4 - 2.9 oranje - 2000 - 9,6 14
4725073
1 2.4 - 2.9 violet 100 - - 9,6 14
4725073K
1 2.4 - 2.9 violet - 2000 - 9,6 14
4725113
1 2.4 - 2.9 geel 100 - - 9,6 14
4725113K
1 2.4 - 2.9 geel - 2000 - 9,6 14
4725053
1 2.4 - 2.9 Wit 100 - - 9,6 14
4725053K
1 2.4 - 2.9 Wit - 2000 - 9,6 14
4725043
1 2.4 - 2.9 Rood 100 - - 9,6 14
4725043K
1 2.4 - 2.9 Rood - 2000 - 9,6 14
4725083
1 2.4 - 2.9 roze 100 - - 9,6 14
4725083K
1 2.4 - 2.9 roze - 2000 - 9,6 14
4725263K
1 2.4 - 2.9 blauw/wit - 2000 - 9,6 14

Voordelen

  • Waar mensen, dieren en kostbare voorwerpen blootgesteld zijn aan hoge brandrisico's
  • Tijdbesparende montage

Toepassing

  • Voor de bedrading van de lampen, apparaten, schakelkasten en verdeelkasten
  • Voor de installatie in buizen, in de muur en ook in afgesloten kanalen
  • In gebouw met een grote concentratie van mensen of waardevolle voorwerpen
  • Voor gebruik in droge ruimtes
  • Voor hoger temperatuurbereik zie ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Bijzonderheden

  • Het isolatiemateriaal is halogeenvrij en bevat geen stoffen die bij brand giftige gassen kunnen veroorzaken
  • Lage emissie van corrosieve gassen in geval van brand
  • Lage rookontwikkeling/ lage rookdichtheid in geval van brand volgens IEC 61034
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • <HAR> kabeltypecertificering volgens EN 50525-3-41

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Halogeenvrije aderisolatie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aderkabels

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • According to EN 50565-1
  • 4 x buitendiameter (OD) bij normaal gebruik; 2 x OD bij voorzichtig buigen

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 2000 V AC

Belastbaarheid

  • VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperatuurbereik

  • Tijdens installatie: -5°C tot +90°C Vaste installatie: -40°C tot +90°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg, anders op haspel
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.