H05Z1-K

Geharmoniseerd, halogeenvrij montagesnoer

H05Z1-K , halogeenvrije aderkabel tot +70°C, geharmoniseerd, toepassing in schakelkast, nominale spanning 300/500V

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Halogeenvrij en geharmoniseerd (HAR) tot +70°C
  • Voor hogere toepassingstemperaturen, zie H05Z-K 90°C

Halogeenvrij

CE HAR EAC Fire

Artikelnummer Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kleur m/ring Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4724050
0,75 2.2 - 2.7 zwart 100 7,2 11
4724051
0,75 2.2 - 2.7 bruin 100 7,2 11
4724053 0,75 2.2 - 2.7 blauw 100 7,2 11
4724054
0,75 2.2 - 2.7 groen/geel 100 7,2 11
4724055
1 2.4 - 2.8 zwart 100 9,6 14
4724056
1 2.4 - 2.8 bruin 100 9,6 14
4724058
1 2.4 - 2.8 blauw 100 9,6 14
4724059
1 2.4 - 2.8 groen/geel 100 9,6 14
4724057
1 2.4 - 2.8 grijs 100 9,6 14

Voordelen

  • Waar mensen, dieren en kostbare voorwerpen blootgesteld zijn aan hoge brandrisico's
  • Tijdbesparende montage

Toepassing

  • Voor de bedrading van de lampen, apparaten, schakelkasten en verdeelkasten
  • Voor de installatie in buizen, in de muur en ook in afgesloten kanalen
  • In gebouw met een grote concentratie van mensen of waardevolle voorwerpen
  • Voor gebruik in droge ruimtes
  • Voor hogere toepassingstemperaturen, zie H05Z-K 90°C

Bijzonderheden

  • Het isolatiemateriaal is halogeenvrij en bevat geen stoffen die bij brand giftige gassen kunnen veroorzaken
  • Lage emissie van corrosieve gassen in geval van brand
  • Lage rookontwikkeling/ lage rookdichtheid in geval van brand volgens IEC 61034
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • <HAR>-typecertificering conform EN 50525-3-31/ VDE 0285-525-3-31

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Halogeenvrije aderisolatie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • According to EN 50565-1
  • 4 x buitendiameter (OD) bij normaal gebruik; 2 x OD bij voorzichtig buigen

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 2000 V AC

Belastbaarheid

  • VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperatuurbereik

  • Bij installatie: +5°C tot +70°Cvast geïnstalleerd: -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg, anders op haspel
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.