H07Z1-K Type 2

Geharmoniseerd, halogeenvrij montagesnoer

H07Z1-K, type 2, <HAR>, halogeenvrije enkelader tot +70°C, geharmoniseerd, voor gebruik in schakelkast, nominale spanning 450/750V

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Halogeenvrij en geharmoniseerd (HAR) tot +70°C
  • Voor hogere toepassingstemperaturen en grotere geleider doorsneden, zie H07Z-K 90°C

Halogeenvrij

CE HAR EAC Fire

Artikelnummer Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kleur m/ring Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4724060
1,5 2.8 - 3.4 zwart 100 14,4 20
4724061
1,5 2.8 - 3.4 bruin 100 14,4 20
4724062
1,5 2.8 - 3.4 grijs 100 14,4 20
4724063
1,5 2.8 - 3.4 blauw 100 14,4 20
4724064
1,5 2.8 - 3.4 groen/geel 100 14,4 20
4724065
2,5 3.4 - 4.1 zwart 100 24 32
4724066
2,5 3.4 - 4.1 bruin 100 24 32
4724067
2,5 3.4 - 4.1 grijs 100 24 32
4724068
2,5 3.4 - 4.1 blauw 100 24 32
4724069
2,5 3.4 - 4.1 groen/geel 100 24 32
4724070
4 3.9 - 4.8 zwart 100 38 45
4724071
4 3.9 - 4.8 bruin 100 38 45
4724072
4 3.9 - 4.8 grijs 100 38 45
4724073
4 3.9 - 4.8 blauw 100 38 45
4724074
4 3.9 - 4.8 groen/geel 100 38 45
4724075
6 4.4 - 5.3 zwart 100 58 65
4724076
6 4.4 - 5.3 bruin 100 58 65
4724077
6 4.4 - 5.3 grijs 100 58 65
4724078
6 4.4 - 5.3 blauw 100 58 65
4724079
6 4.4 - 5.3 groen/geel 100 58 65
4724080
10 5.7 - 6.8 zwart 100 96 110
4724081
10 5.7 - 6.8 bruin 100 96 110
4724082
10 5.7 - 6.8 grijs 100 96 110
4724083
10 5.7 - 6.8 blauw 100 96 110
4724084
10 5.7 - 6.8 groen/geel 100 96 110
4724085
16 6.7 - 8.1 zwart 100 154 170
4724086
16 6.7 - 8.1 bruin 100 154 170
4724087
16 6.7 - 8.1 grijs 100 154 170
4724088
16 6.7 - 8.1 blauw 100 154 170
4724089
16 6.7 - 8.1 groen/geel 100 154 170

Voordelen

  • Waar mensen, dieren en kostbare voorwerpen blootgesteld zijn aan hoge brandrisico's
  • Tijdbesparende montage

Toepassing

  • Voor de bedrading van de lampen, apparaten, schakelkasten en verdeelkasten
  • Voor de installatie in buizen, in de muur en ook in afgesloten kanalen
  • In gebouw met een grote concentratie van mensen of waardevolle voorwerpen
  • Voor gebruik in droge ruimtes
  • Voor hogere toepassingstemperaturen en grotere geleider doorsneden, zie H07Z-K 90°C

Bijzonderheden

  • Het isolatiemateriaal is halogeenvrij en bevat geen stoffen die bij brand giftige gassen kunnen veroorzaken
  • Lage emissie van corrosieve gassen in geval van brand
  • Lage rookontwikkeling/ lage rookdichtheid in geval van brand volgens IEC 61034
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 en vlamtest gebundeld volgens IEC 60332-3-24

Normreferentie en keurmerken

  • <HAR>-typecertificering conform EN 50525-3-31/ VDE 0285-525-3-31

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Halogeenvrije aderisolatie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • According to EN 50565-1
  • OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**;8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**;OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**

Nominale spanning

  • U0/U: 450/ 750 V

Testspanning

  • 2500 V

Belastbaarheid

  • VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperatuurbereik

  • Bij installatie: +5°C tot +70°Cvast geïnstalleerd: -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg, anders op haspel
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • *voor conventioneel gebruik, **voorzichtig te buigen; "OD" = buitendiameter