ÖLFLEX® SPIRAL 540 P met haakse stekker met aarding

Robuuste spiraalkabel met grote herstelkracht en geaarde stekker

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P met haakse, geïsoleerde aardstekker - PUR spiraalkabel met hoge herstellende kracht, halogeenvrij en oliebestendige stuurstroomkabel

  • Robuust
  • Grote herstelkracht

Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig

CE

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Spiraallengte, uitgerekt (mm) Spiraallengte, niet-uitgerekt (mm) Kabeldiameter (mm) Spiraalbuitendiameter (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
73220852
3 G 0.75 1000 300 7 24
73220853
3 G 0.75 2000 600 7 24
73220854
3 G 0.75 3500 1000 7 24
73220855
3 G 1.0 1000 300 7,4 29
73220856
3 G 1.0 2000 600 7,4 29
73220863
3 G 1.0 3500 1000 7,4 29
73220860
3 G 1.5 1000 300 8,9 32
73220861
3 G 1.5 2000 600 8,9 32
73220862
3 G 1.5 3500 1000 8,9 32

Voordelen

  • Kan tot 3,5 x de niet-uitgerekte spiraallengte bereiken
  • De kleur van de buitenmantel verhoogt de veiligheid en de visuele waarneming
  • Duurzame kabel voor gebruik bij zware omstandigheden dankzij robuuste PUR mantel
  • De ommanteling is bestand tegen vele op minerale olie gebaseerde smeermiddelen, verdunde zuren, waterige alkalische oplossingen en andere chemische middelen
  • Toepasbaar bij groot temperatuurbereik in zware klimatologische omgevingen

Toepassing

  • Mobiele elektrische toestellen en apparaten
  • Medische apparatuur

Bijzonderheden

  • Goede weerstand van de buitenmantel tegen snijden en slijtage door afschuren
  • Hoge olie-, koude-, microben- en hydrolysebestendigheid van de ommanteling
  • Flexibel tot -30°C
  • 16-A-connector met IP 20-beschermingsklasse

Normreferentie en keurmerken

  • Plug: DIN VDE 620-1/standard sheet DIN 49441 R2

Opmaak

  • Kabel: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P op basis van ÖLFLEX® 540 P
  • Litzen van vertinde koperdraden
  • TPE aderisolatie
  • Buitenmantel gemaakt van speciaal polyurethaan
  • Lengte van de rechte stukken: 1e stuk = 200 mm met haakse gegoten geaarde stekker, 2e stuk = 600 mm met 30 mm afgestript
  • Andere vaste lengtes, lengtes van uiteinde en vormen van uiteinden zijn leverbaar op aanvraag
  • Haakse stekker met dubbele aarding, geëxtrudeerd

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Spiralized cable

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 6.0 Class-Description: Spiraalkabel

Geleideridentificatie

  • HD 308/VDE 0293-308: 3-aderig met beschermende geleider

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Nominale spanning

  • U0: 250 V AC

Testspanning

  • 2000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Flexibel gebruik: -30°C +50°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • 1 stuk in elke polyester zak
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Uitvoeringen zonder de verplichte LAPP-benaming, maar andere vaste lengtes, vormen en lengtes van de uiteinden (niet noodzakelijk met VDE-registratie) zijn op aanvraag beschikbaar
  • Gelieve rekening te houden met de veiligheidsinformatie volgens DIN VDE 0620-1, stekkers en stopcontacten voor huishoudelijk gebruik en gelijkwaardige toepassingen - Deel 1: algemene vereisten, bijlage E: "Uitsluitend te installeren door personen met relevante kennis van en ervaring met elektrotechniek!"