- LAPP Benelux
- Producten
- Catalogus
- Aansluit- en stuurstroomkabels
- ÖLFLEX® CONNECT systeemoplossingen
- ÖLFLEX® CONNECT geassembleerde servokabels
ÖLFLEX® CONNECT geassembleerde servokabels
Hardlopers van de categorie


ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G2,5/1700
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G2,5/1700
73220162
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR spiraalkabel robuust en met hoge herstelkracht, halogeenvrije en oliebestendige stuurstroomkabel voor machineconstructie

ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12G0,75/1000
ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12G0,75/1000
70002732
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR spiraalkabel, chemische weerstand, olie- en schuurbestendig voor gebruik in machines, fabrieksconstructie en werktuigbouw

UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 18X0,34/400
UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 18X0,34/400
73220419
UNITRONIC® SPIRAL Li2Y11Y - PUR spiraalkabel, schuurbestendige stuurstroomkabel voor gebruik bij gegevensverwerking, metingen en regeltechniek

UNITRONIC SPIRAL 7x0,25/400
UNITRONIC SPIRAL 7x0,25/400
73220268
UNITRONIC® SPIRAL - afgeschermde PUR spiraalkabel, schuurbestendige stuurstroomkabel voor gebruik bij gegevensverwerking, metingen en regeltechniek

ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/3500BK
ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/3500BK
74320106
ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net connecting cable, PVC, 1-2,5mm², 1.end angled earthing-type plug with double earthed contact/2.end IEC coupling or dismantled

SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/1000
SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/1000
70002759
SPIRAL H07BQ-F BLACK - PUR spiraalkabel, robuust en met hoge terugslagkracht. Stroomkabel met kleurcodering voor gebruik in machines en als flexibele stroomaansluiting

ÖLFLEX PLUG 540 P 3G1,5 5m YE
ÖLFLEX PLUG 540 P 3G1,5 5m YE
73222337
ÖLFLEX® PLUG verlengkabel 540 P veiligheid geel, 3-aderig, PUR, IP44 rechte stekker en koppelstuk

ÖLFLEX PLUG 540P05 2X0,75 2M IP20V250V
ÖLFLEX PLUG 540P05 2X0,75 2M IP20V250V
73224180
Robuuste ÖLFLEX® PLUG 540 P PUR-sterkstroomkabel, geconfectioneerd, 1e uiteinde 250V-CEE-stekker eenfasig conform VDE 0620 met IP20 of IP44, 2e uiteinde aderkrimphulzen

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/300 SHOCKPLG
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/300 SHOCKPLG
73220855
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P met haakse, geïsoleerde aardstekker - PUR spiraalkabel met hoge herstellende kracht, halogeenvrij en oliebestendige stuurstroomkabel

ÖLFLEX PLUG CEE 5G2,5 16A 10m
ÖLFLEX PLUG CEE 5G2,5 16A 10m
71222295
ÖLFLEX® PLUG CEE aansluit-/verlengkabel zonder faseomzetter, <HAR> H07RN-F, stekker/bus draaistroom/5-polig CEE, verlenging of enkelzijdig afgestript
- ÖLFLEX® SERVO Basic Line volgens Siemens 6FX5002 (PVC)
- ÖLFLEX® SERVO Core Line voor Siemens 6FX8002 (PUR)
- ÖLFLEX® SERVO Extended Line volgens Siemens 6FX8002 (PUR)