ÖLFLEX® SERVO Basic Line volgens Siemens 6FX5002 (PVC)

Artikelnummer Buitenafmetingen (mm) Lengte in m Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) SIEMENS® assemblagebenaming Kopergewicht kg/1.000 stuks Andere afmetingen PU Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® SERVO Basic Line volgens Siemens 6FX5002 (PVC)
5480002690 7 10.0 2x(2x0,15)+2x0,38 2DC10 373,7 Andere lengtes leverbaar 1

Voordelen

  • Regionaal geproduceerd, wereldwijd verkrijgbaar
  • Lapp kwaliteitsstandaarden
  • Overal ter wereld een constante hoge kwaliteit dankzij halfgeautomatiseerd confectieproces

Toepassing

  • Voedselverwerking en verpakkingsmachines
  • Houtverwerkingsmachines

Bijzonderheden

  • PVC servokabel, afgeschermd
  • Basic Line voor statische en langzaam bewegende toepassing met resistente PVC buitenmantel
  • Innovatief connectoren-concept

Normreferentie en keurmerken

  • Ontwerp volgens SIEMENS®-standaard 6FX 5002
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Opmaak

  • Groot assortiment van verschillende typen
  • remkabel met 1,5mm² draadmeter

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Voedingsaders: zwart met markering U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE
  • Eenparige versies: zwart; wit
    Tweeparige versies: zwart met witte nummers 5; 6; 7; 8
    0,34mm² paren: WT/BR/GR/GE

Geleideropmaak

  • Fijndradig, volgens IEC 60228 / VDE 0295, klasse 5

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Nominale spanning

  • Voedingsdraden en sturingsaders: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Testspanning

  • Ader/Ader: 4 kV
  • Ader/Afscherming: 4 kV

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C (UL: +80°C)
  • Vaste installatie: -30°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Siemens onderdeelbenamingen (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) zijn geregistreerde handelsmerken van Siemens AG en zijn slechts vermeld met de bedoeling om te vergelijken
  • Andere ontwerpen en kabelafwerkingen zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Meer artikelen en lengtes online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/