ÖLFLEX® SERVO Core Line conform Allen Bradley / Rockwell (PUR)

ÖLFLEX® SERVO Core Line conform Allen Bradley / Rockwell (PUR)

  • Connector met verbeterde afschermingsaansluiting
  • Lengte op maat verkrijgbaar

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Robuust Betrouwbaar Connector met standaard behuizing Waterdicht

CE Fire

Artikelnummer Lengte in m LENZE®-productbenaming AD in mm Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Kopergewicht kg/1.000 stuks Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
5490000029 10.0 2090-CFBM4DD-CEAF 10,6 6x2x0,34 870,62
5490000031 10.0 2090-CFBM7E7-CEAF 10,6 6x2x0,34 870,62
5490000030 10.0 2090-CFBM4E7-CEAF 10,6 6x2x0,34 870,62
5490000054 10.0 2090-CPBM7DF-16AF 12,8 4G1,5+(2x1,5) 1.444,3
5490000056 10.0 2090-CPBM7DF-14AF 14,4 4G2,5+(2x1,5) 2.048,28
5490000039 10.0 2090-CPBM7DF-10AF 17,4 4G6+(2x1,5) 3.512,78
5490000058 10.0 2090-CPWM7DF-16AF 9,2 4G1,5 818,1
5490000060 10.0 2090-CPWM7DF-14AF 11,5 4G2,5 1212

Voordelen

  • Regionaal geproduceerd, wereldwijd verkrijgbaar
  • Lapp kwaliteitsstandaarden

Toepassing

  • Speciaal voor werktuigbouwkunde
  • Max. rijweg 10m.
  • Voor zeer dynamische toepassingen
  • Montage- en uitrustingsautomaatProductielijnen
  • Ketting toepassingen

Bijzonderheden

  • Nieuwe PUR servokabel, halogeenvrij & afgeschermd
  • Innovatief connectoren-concept
  • Core Line voor lichte belasting in kabelrupsen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Voedingsaders: gekleurd met wit bedrukt bruin met wit bedrukt: V/L2zwart met wit bedrukt: U/L1/C/L+
  • Grijs met wit bedrukt: W/L3/D/L-GN/GE veiligheidfsgeleiderStuurstroomaders: WS; SW

Geleideropmaak

  • Fijndradig, volgens IEC 60228 / VDE 0295, klasse 5

Minimale buigradius

  • Ketting toepassing: 7,5 x kabeldiameter
  • Vast geïnstalleerd: 4x kabeldiameter

Nominale spanning

  • Voedingsdraden en sturingsaders: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Testspanning

  • Ader/Ader: 4 kV
  • Ader/Afscherming: 4 kV

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -40°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Vaste installatie: -50°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)

Wisselende buigcycli

  • 5 mln. buigcycli

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Siemens onderdeelbenamingen (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) zijn geregistreerde handelsmerken van Siemens AG en zijn slechts vermeld met de bedoeling om te vergelijken
  • Andere ontwerpen en kabelafwerkingen zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Meer artikelen en lengtes online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Encoder-kabel kleurcodering conform DIN 47100
  • Allen Bradley / Rockwell artikelaanduidingen zijn gedeponeerde handelsmerken van Allen Bradley / Rockwell en zijn alleen ter vergelijking bestemd