ÖLFLEX® SERVO Core Line conform Allen Bradley / Rockwell (PVC)

Core Line voor lichte belasting in kabelrupsen

  • Connector met verbeterde afschermingsaansluiting
  • Lengte op maat verkrijgbaar

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Robuust Betrouwbaar Connector met standaard behuizing Waterdicht

CE Fire

Artikelnummer Lengte in m LENZE®-productbenaming AD in mm Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Kopergewicht kg/1.000 stuks Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
5490000061 10.0 2090-CPBM7E7-16AA 12,7 4G1,5+(2x1,5) 1.441,27
5490000053 10.0 2090-CPBM7DF-16AA 12,7 4G1,5+(2x1,5) 1.441,27
5490000057 10.0 2090-CPWM7DF-16AA 8 4G1,5 818,1
5490000059 10.0 2090-CPWM7DF-14AA 11,1 4G2,5 1212
5490000055 10.0 2090-CPBM7DF-14AA 4,3 4G2,5+(2x1,5) 2.048,28

Voordelen

  • Regionaal geproduceerd, wereldwijd verkrijgbaar
  • Lapp kwaliteitsstandaarden

Toepassing

  • Voedselverwerking en verpakkingsmachines
  • Houtverwerkingsmachines
  • Max. rijweg 10m.
  • Voor statische en dynamische toepassingen
  • Ketting toepassingen

Bijzonderheden

  • Core Line voor lichte belasting in kabelrupsen
  • Nieuwe PVC servokabel, afgeschermd
  • Innovatief connectoren-concept

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Voedingsaders: gekleurd met wit bedrukt bruin met wit bedrukt: V/L2zwart met wit bedrukt: U/L1/C/L+
  • Grijs met wit bedrukt: W/L3/D/L-GN/GE veiligheidfsgeleiderStuurstroomaders: WS; SW

Geleideropmaak

  • Fijndradig, volgens IEC 60228 / VDE 0295, klasse 5

Minimale buigradius

  • Ketting toepassing: 7,5 x kabeldiameter
  • Vast geïnstalleerd: 4x kabeldiameter

Nominale spanning

  • Voedingsdraden en sturingsaders: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Testspanning

  • Ader/Ader: 4 kV
  • Ader/Afscherming: 4 kV

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Ketting toepassingen:-5°C tot +70°C (UL: +80°C)
  • Vaste installatie -40°C tot +80°C

Wisselende buigcycli

  • 5 mln. buigcycli

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Andere ontwerpen en kabelafwerkingen zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Buigradius in de ketting: Encoder-kabels 15x kabeldiameter
  • Encoder-kabel kleurcodering conform DIN 47100
  • Allen Bradley / Rockwell artikelaanduidingen zijn gedeponeerde handelsmerken van Allen Bradley / Rockwell en zijn alleen ter vergelijking bestemd