ÖLFLEX® SERVO Core Line conform Lenze (PUR)

Servokabelbomen volgens LENZE®, opgespannen en gekeurd

Waterdicht Connector met standaard behuizing Betrouwbaar Mechanische weerstand Engineering

CE Fire

Artikelnummer Lengte in m LENZE®-productbenaming AD in mm Kabeldoorsnede Kopergewicht kg/1.000 stuks Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® SERVO Core Line conform Lenze (PUR)
5450000118 10.0 EYF-0020-A-1000-F01-A00 9,2 3x(2x0,14)+3x0,14 400
5450000122 10.0 EYF-0019-A-1000-A00-W04 11,5 4x(2x0,14)+(2x1,0) 650
5450000123 10.0 EYF-0019-A-1000-A00-S03 11,5 4x(2x0,14)+(2x1,0) 650
5450000124 10.0 EYF-0019-A-1000-F06-W04 11,5 4x(2x0,14)+(2x1,0) 650
5440000125 10.0 EYF-0019-A-1000-F06-S03 11,5 4x(2x0,14)+(2x1,0) 590,85
5450000242 10.0 EYP-0010-A-1000-M04-A00 12,3 4G1,5+(2x1,0) 1380
5450000243 10.0 EYP-0011-A-1000-M04-A00 12,3 4G1,5+(2x1,0) 1380
5450000244 10.0 EYP-0012-A-1000-M04-A00 13,8 4G2,5+(2x1,0) 1810
5450000245 10.0 EYP-0010-A-1000-M01-A00 12,3 4G1,5+(2x1,0) 1380
5440000122 | - - - 590,85
5440000118 | - - - 521,16
5440000124 10.0 - - - 590,85

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De onderdeelbenamingen (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL und EYP) zijn geregistreerde handelsmerken van Lenze® AG en zijn slechts vermeld met de bedoeling om te vergelijken. DESINA® is een geregistreerd handelsmerk van de German Machine Tool Builders' Association.
  • Artikelnummers verwijzen naar originele Lapp-producten.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Meer artikelen en lengtes online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Grijs met wit bedrukt: W/L3/D/L-GN/GE veiligheidfsgeleiderStuurstroomaders: WS; SW

Geleideropmaak

  • Fijndradig, volgens IEC 60228 / VDE 0295, klasse 5

Minimale buigradius

  • Ketting toepassing: 7,5 x kabeldiameter
  • Vast geïnstalleerd: 4x kabeldiameter

Nominale spanning

  • Voedingsdraden en sturingsaders: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Testspanning

  • Ader/Ader: 4 kV
  • Ader/Afscherming: 4 kV

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -40°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Vaste installatie: -50°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)

Wisselende buigcycli

  • 5 mln. buigcycli

Voordelen

  • Regionaal geproduceerd, wereldwijd verkrijgbaar
  • Lapp kwaliteitsstandaarden

Toepassing

  • Speciaal voor werktuigbouwkunde
  • Max. rijweg 10m.
  • Voor zeer dynamische toepassingen
  • Montage- en uitrustingsautomaatProductielijnen
  • Ketting toepassingen

Bijzonderheden

  • Nieuwe PUR servokabel, halogeenvrij & afgeschermd
  • Innovatief connectoren-concept
  • Core Line voor lichte belasting in kabelrupsen