ÖLFLEX® SERVO Core Line conform SEW (PUR)
Voordelen
- Regionaal geproduceerd, wereldwijd verkrijgbaar
- Lapp kwaliteitsstandaarden
Toepassing
- Speciaal voor werktuigbouwkunde
- Max. rijweg 10m.
- Voor zeer dynamische toepassingen
- Montage- en uitrustingsautomaatProductielijnen
- Ketting toepassingen
Bijzonderheden
- Nieuwe PUR servokabel, halogeenvrij & afgeschermd
- Innovatief connectoren-concept
- Core Line voor lichte belasting in kabelrupsen
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
-
Geleideridentificatie
- Voedingsaders: gekleurd met wit bedrukt bruin met wit bedrukt: V/L2zwart met wit bedrukt: U/L1/C/L+
- Grijs met wit bedrukt: W/L3/D/L-GN/GE veiligheidfsgeleiderStuurstroomaders: WS; SW
-
Geleideropmaak
- Fijndradig, volgens IEC 60228 / VDE 0295, klasse 5
-
Minimale buigradius
- Ketting toepassing: 7,5 x kabeldiameter
- Vast geïnstalleerd: 4x kabeldiameter
-
Nominale spanning
- Voedingsdraden en sturingsaders: IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
-
Testspanning
- Ader/Ader: 4 kV
- Ader/Afscherming: 4 kV
-
Aardingsgeleider
- G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
-
Temperatuurbereik
- Flexibel: -40°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Vaste installatie: -50°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)
-
Wisselende buigcycli
- 5 mln. buigcycli
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- SEW® is een geregistreerd handelsmerk van SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
- Artikelnummers verwijzen naar originele Lapp-producten.
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
- Meer artikelen en lengtes online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/