ÖLFLEX® SERVO Core Line conform SEW (PVC)

Servokabelbomen volgens SEW®, opgespannen en gekeurd

Engineering Mechanische weerstand Betrouwbaar Connector met standaard behuizing Waterdicht

CE Fire

Artikelnummer Lengte in m LENZE®-productbenaming AD in mm Kabeldoorsnede Kopergewicht kg/1.000 stuks Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
5440000011 10.0 01994875 8,4 5x2x0,25 521,16
5440000012 10.0 13327429 8,4 5x2x0,25 521,16
5440000013 10.0 13602659 8,4 5x2x0,25 521,16
5440000015 10.0 13621998 9 6x2x0,25 590,85
5440000016 10.0 18127843 9 6x2x0,25 590,85

Voordelen

  • Regionaal geproduceerd, wereldwijd verkrijgbaar
  • Lapp kwaliteitsstandaarden

Toepassing

  • Voedselverwerking en verpakkingsmachines
  • Houtverwerkingsmachines
  • Max. rijweg 10m.
  • Voor statische en dynamische toepassingen
  • Ketting toepassingen

Bijzonderheden

  • Core Line voor lichte belasting in kabelrupsen
  • Nieuwe PVC servokabel, afgeschermd
  • Innovatief connectoren-concept

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Voedingsaders: gekleurd met wit bedrukt bruin met wit bedrukt: V/L2zwart met wit bedrukt: U/L1/C/L+
  • Grijs met wit bedrukt: W/L3/D/L-GN/GE veiligheidfsgeleiderStuurstroomaders: WS; SW

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Ketting toepassing: 7,5 x kabeldiameter
  • Vast geïnstalleerd: 4x kabeldiameter

Nominale spanning

  • Voedingsdraden en sturingsaders: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Testspanning

  • Ader/Ader: 4 kV
  • Ader/Afscherming: 4 kV

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -40°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Vaste installatie: -50°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)

Wisselende buigcycli

  • 5 mln. buigcycli

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • SEW® is een geregistreerd handelsmerk van SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
  • Artikelnummers verwijzen naar originele Lapp-producten.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Meer artikelen en lengtes online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Buigradius in de ketting: Encoder-kabels 15x kabeldiameter