ÖLFLEX® SERVO Core Line voor Siemens 6FX8002 (PUR)

Artikelnummer Buitenafmetingen (mm) Lengte in m Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) SIEMENS® assemblagebenaming Kopergewicht kg/1.000 stuks Andere afmetingen PU Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
5480000715 11,5 10.0 4 G 2,5 5CN11 1230 Andere lengtes leverbaar 1

Voordelen

  • Regionaal geproduceerd, wereldwijd verkrijgbaar
  • Lapp kwaliteitsstandaarden

Toepassing

  • Speciaal voor werktuigbouwkunde
  • For travel distances up to 10 m
  • Voor zeer dynamische toepassingen
  • Montage- en uitrustingsautomaatProductielijnen
  • Ketting toepassingen

Bijzonderheden

  • Nieuwe PUR servokabel, halogeenvrij & afgeschermd
  • Innovatief connectoren-concept
  • Core Line voor lichte belasting in kabelrupsen

Normreferentie en keurmerken

  • Ontwerp overeenkomstig SIEMENS® standaard

Opmaak

  • Remkabel met 1,5 mm² draadmeter

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Grijs met wit bedrukt: W/L3/D/L-GN/GE veiligheidfsgeleiderStuurstroomaders: WS; SW

Geleideropmaak

  • Fijndradig, volgens IEC 60228 / VDE 0295, klasse 5

Minimale buigradius

  • Ketting toepassing: 7,5 x kabeldiameter
  • Vast geïnstalleerd: 4x kabeldiameter

Nominale spanning

  • Voedingsdraden en sturingsaders: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Testspanning

  • Ader/Ader: 4 kV
  • Ader/Afscherming: 4 kV

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -40°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Vaste installatie: -50°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)

Wisselende buigcycli

  • 5 mln. buigcycli

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Siemens onderdeelbenamingen (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) zijn geregistreerde handelsmerken van Siemens AG en zijn slechts vermeld met de bedoeling om te vergelijken
  • Andere ontwerpen en kabelafwerkingen zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Meer artikelen en lengtes online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/