ÖLFLEX® SERVO Extended Line conform Bosch Rexroth / Indramat (PUR)

Servomontages conform INDRAMAT®, vooraf gemonteerrd en gecontroleerd

Engineering Mechanische weerstand Betrouwbaar Connector met standaard behuizing Waterdicht

CE Fire

Artikelnummer Lengte in m INDRAMAT® artikelbenaming Kabelbenaming Kopergewicht kg/1.000 stuks Andere afmetingen VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Kabels volgens INDRAMAT®-standaard IKG
70345476 10 IKG4009-010 INK0653 1700 Andere lengtes leverbaar 1
70345503 10 IKG4087-010 INK0603 3060 Andere lengtes leverbaar 1
70345521 10 IKG4163-010 INK0605 5650 Andere lengtes leverbaar 1
70345522 10 IKG4170-010 INK0605 5650 Andere lengtes leverbaar 1
70345541 10 IKG4020-010 INK0653 1700 Andere lengtes leverbaar 1
70345542 10 IKG4018-010 INK0653 1700 Andere lengtes leverbaar 1
70345543 10 IKG4016-010 INK0653 1700 Andere lengtes leverbaar 1
70345545 10 IKG4050-010 INK0650 1890 Andere lengtes leverbaar 1
Kabels volgens INDRAMAT®-standaard IKG
70410000 10 RKL4330-010 INK0606 8380 Andere lengtes leverbaar 1
70392839 10 RKL4302-010 INK0653 1700 Andere lengtes leverbaar 1
70410001 10 RKL4303-010 INK0653 1700 Andere lengtes leverbaar 1

Voordelen

  • Regionaal geproduceerd, wereldwijd verkrijgbaar
  • Lapp kwaliteitsstandaarden

Toepassing

  • Speciaal voor werktuigbouwkunde
  • Max. rijweg 10m.
  • Voor zeer dynamische toepassingen
  • Montage- en uitrustingsautomaatProductielijnen
  • Ketting toepassingen

Bijzonderheden

  • Nieuwe PUR servokabel, halogeenvrij & afgeschermd
  • Innovatief connectoren-concept
  • Core Line voor lichte belasting in kabelrupsen

Opmerking

  • Gelieve de richtlijnen te volgen voor bekabeling in kabelrupssystemen.
  • Maximale kabellengte moet in overeenstemming zijn met de specificaties van de fabrikant van de respectieve servo-aandrijvingen
  • De technische gegevens komen overeen met de gebruikte kabels

Opmaak

  • Andere uitvoeringen en lengtes zijn leverbaar op aanvraag.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Voedingsaders: gekleurd met wit bedrukt bruin met wit bedrukt: V/L2zwart met wit bedrukt: U/L1/C/L+
  • Grijs met wit bedrukt: W/L3/D/L-GN/GE veiligheidfsgeleiderStuurstroomaders: WS; SW

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Ketting toepassing: 7,5 x kabeldiameter
  • Vast geïnstalleerd: 4x kabeldiameter

Nominale spanning

  • Voedingsdraden en sturingsaders: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Testspanning

  • Ader/Ader: 4 kV
  • Ader/Afscherming: 4 kV

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -40°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Vaste installatie: -50°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)

Wisselende buigcycli

  • 5 mln. buigcycli

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De onderdeelbenamingen (IKG, IKS, INK, INS, RKL en RKG) zijn geregistreerde handelsmerken van Bosch Rexroth AG en zijn slechts vermeld met de bedoeling om te vergelijken.
  • Artikelnummers verwijzen naar originele Lapp-producten.
  • Andere ontwerpen en lengten zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Meer artikelen en lengtes online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/