ÖLFLEX® SERVO Extended Line volgens Siemens 6FX8002 (PUR)

Artikelnummer Lengte in m SIEMENS® assemblagebenaming Kopergewicht kg/1.000 stuks Andere afmetingen PU Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® SERVO Core Line voor Siemens 6FX8002 (PUR)
5480000015 10.0 2AD00 686,8 Andere lengtes leverbaar 1
5480000065 10.0 2AH00 801,85 Andere lengtes leverbaar 1
5480000165 10.0 2CA31 827,19 Andere lengtes leverbaar 1
5480000290 10.0 2CH00 686,8 Andere lengtes leverbaar 1
5480000390 10.0 2DC10 383,8 Andere lengtes leverbaar 1
5480000415 10.0 2DC20 383,8 Andere lengtes leverbaar 1
5480000440 10.0 2EQ10 808 Andere lengtes leverbaar 1

Voordelen

  • Regionaal geproduceerd, wereldwijd verkrijgbaar
  • Lapp kwaliteitsstandaarden

Toepassing

  • Speciaal voor werktuigbouwkunde
  • Ontworpen voor gebruik in kabelrupsen: max. rijweg 100m (horizontaal)
  • Voor hoogdynamische bewegingen

Bijzonderheden

  • Extended Line voor hoge mechanische belasting in kabelrupsen
  • Beproefd voor hoogdynamische belasting en lange rijweg

Normreferentie en keurmerken

  • Ontwerp volgens SIEMENS®-standaard 6FX 8002
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Opmaak

  • Groot assortiment van verschillende typen
  • remkabel met 1,5mm² draadmeter

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Voedingsaders: zwart met markering U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE
  • Optionele kabelopmaak met één paar sturingsaders: zwart; wit
    Twee paar sturingsaders: zwart met witte nummers: 5, 6, 7, 8
    0,34 mm²: WH/BN/GN/YE

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig volgens VDE 0295, klasse 6/IEC 60228 klasse 6

Minimale buigradius

  • Voor flexibel gebruik:
    7,5 x buitendiameter (1,5-16 mm²)
    10 x buitendiameter (25-50 mm²)
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Nominale spanning

  • Voedingsdraden en sturingsaders: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Testspanning

  • Ader/Ader: 4 kV
  • Ader/Afscherming: 4 kV

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -40°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Vaste installatie: -50°C tot +90°C (UL/CSA: +80°C)

Wisselende buigcycli

  • 10 mln. buigcycli

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Siemens onderdeelbenamingen (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) zijn geregistreerde handelsmerken van Siemens AG en zijn slechts vermeld met de bedoeling om te vergelijken
  • Andere ontwerpen en kabelafwerkingen zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Meer artikelen en lengtes online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/