Servokabels volgens INDRAMAT® IKS / RKG

Servokabelbomen volgens INDRAMAT® IKS/RKG, opgespannen en gekeurd

Waterdicht Connector met standaard behuizing Betrouwbaar Mechanische weerstand Engineering

CE Fire

Artikelnummer Lengte in m INDRAMAT® artikelbenaming Kabelbenaming Kopergewicht kg/1.000 stuks Andere afmetingen Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Kabels volgens INDRAMAT®-norm IKG
70335583 10 IKS4374-010 INK0448 600 Andere lengtes leverbaar
70335584 10 IKS4376-010 INK0448 700 Andere lengtes leverbaar
70335595 10 IKS4103-010 INK0448 700 Andere lengtes leverbaar
70335596 10 IKS4153-010 INK0448 700 Andere lengtes leverbaar
Kabels volgens INDRAMAT®-norm IKG
70392984 10 RKG4200-010 INK0448 600 Andere lengtes leverbaar
70410002 10 RKG4201-010 INK0448 600 Andere lengtes leverbaar

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De onderdeelbenamingen (IKG, IKS, INK, INS, RKL en RKG) zijn geregistreerde handelsmerken van Bosch Rexroth AG en zijn slechts vermeld met de bedoeling om te vergelijken.
  • Artikelnummers verwijzen naar originele Lapp-producten.
  • Andere ontwerpen en lengten zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Certificeringen

  • UL/CSA AWM Style 20236

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 5 x buitendiameter
  • Flexibel gebruik: 10 x D

Nominale spanning

  • 300 V

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -30°C tot +90°C
  • Flexibel: -30°C tot +80°C

Voordelen

  • Zeer flexibele feedback kabels die zijn ontworpen voor gebruik in kabelrupsen
  • 100% compatibel met INDRAMAT®-systemen
  • De oliebestendige PUR mantel kan worden gebruikt in industriële omgevingen

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Servo-aandrijfsystemen en servokabels

Opmaak

  • In overeenstemming met INDRAMAT®-standaard IKS/RKG

Opmerking

  • Gelieve de richtlijnen te volgen voor bekabeling in kabelrupssystemen.
  • Maximale kabellengte moet in overeenstemming zijn met de specificaties van de fabrikant van de respectieve servo-aandrijvingen
  • De technische gegevens komen overeen met de gebruikte kabels

Opmaak

  • Andere uitvoeringen en lengtes zijn leverbaar op aanvraag.