ÖLFLEX® PLUG 540 P eenfasige aansluitconfectie

PUR-ommantelde ÖLFLEX® & CEE-250V-eenfasige stekker 230/400V TN-net

Robuuste ÖLFLEX® PLUG 540 P PUR-sterkstroomkabel, geconfectioneerd, 1e uiteinde 250V-CEE-stekker eenfasig conform VDE 0620 met IP20 of IP44, 2e uiteinde aderkrimphulzen

  • Mechanisch robuuste, oliebestendige PUR-aansluitkabel met VDE-registratie
  • Gecertificeerde, aangegoten 250 V eenfasige stekker volgens VDE-norm
  • Tot IP44 en/of K2-geschikt, afhankelijk van versie

Engineering Vlamvertragend Montagetijd Benodigde ruimte Betrouwbaar Spanning UV-bestendig

CE VDE

Artikelnummer Laadstroom Lengte in m Kleur van de buitenmantel Kopergewicht kg/1.000 stuks Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
250V-confectie met CEE 7/17 stekker zonder beschermingscontacten, IP20, van PVC - niet geschikt voor zware gebruiksomstandigheden
73224180
2 X 0.75 2 geel 28,8
73224181
2 X 0.75 3,5 geel 50,4
73224182
2 X 0.75 5 geel 72
73224183
2 X 1.0 2 geel 38,4
73224184
2 X 1.0 3,5 geel 67,2
73224185
2 X 1.0 5 geel 96
73224186
2 X 1.5 2 geel 58
73224187
2 X 1.5 3,5 geel 101,5
73224188
2 X 1.5 5 geel 145
250V-confectie met 2-polige CEE 7/7 geaarde stekker, IP44, van PVC - vanwege 300/500V-klasse van de kabel niet geschikt voor zware omstandigheden K2 of bouw-/montageplaatsen
73224189
3 G 0.75 2 geel 43,2
73224190
3 G 0.75 3,5 geel 75,6
73224191
3 G 0.75 5 geel 108
73224192
3 G 1.0 2 geel 58
73224193
3 G 1.0 3,5 geel 101,5
73224194
3 G 1.0 5 geel 145
250V-confectie met 2-polige CEE 7/7 geaarde stekker, IP44, van PVC - dankzij 450/750V-klasse van de kabel geschikt voor zware omstandigheden K2 of voor bouw-/montageplaatsen waar de kabels gescheiden moeten worden geïnstalleerd vanwege bijzondere gebruiksomstandigheden
73224195
3 G 1.5 2 geel 86
73224196
3 G 1.5 3,5 geel 150,5
73224197
3 G 1.5 5 geel 215

Voordelen

  • Aansluitconfectie klaar voor tijdbesparing bij de installatie
  • 3-aderige varianten met beschermklasse IP44, een aderdoorsnede van 1,5 mm en Schuko-stekker (herkenbaar door "P07 3G1,5" in artikelnaam) zijn in overeenstemming met bepaalde technische specificaties van relevante derden. Deze zijn bijv. conform met de Duitse BG resp. DGUV wat betreft mechanisch zwaardere omstandigheden, industriële toepassingscategorie K2, verhoogd elektrisch gevaar, bouw-/montageplaatsen
  • Compatibel met stekkersystemen type E en type F evenals met toewijzing pool volgens Tsjechische CSN-standaard voor uitgebreid gebruik in Europa
  • Duurzaam product, dankzij het olie-/mUD-bestendige en slijt-, kerf- en snijbestendige materiaal buitenmantel van de kabel en UV-, ozon- en hydrolysebestendigheid van de kabelconfectionering
  • Gele signaalkleur van de buitenmantel voor snelle, visuele waarneming en voorkoming van ongelukken en beschadiging

Toepassing

  • In apparatenbouw en schakelkastenbouw, vooral voor mobiele toepassingen, aangesloten aan gebruikelijke TN-infrastructuur met nominale spanning van U0/U = 230/400 V bij 50 tot 60 Hz
  • 3-aderige uitvoerigen met beschermklasse IP44 zijn in Europa geschikt voor gebruik buiten en mogen worden blootgesteld aan regen
  • 3-aderige uitvoeringen met beschermklasse IP44 en een geleiderdoorsnede van 1,5 mm2 (herkenbaar aan "P07 3G1,5" in artikelnaam) zijn geschikt voor industriële toepassingscategorie 2 (K2) conform BGI/GUV-I 600, als zware bouwwijze bij verhoogd elektrisch gevaar conform BGI 594 en onder zware mechanische omstandigheden conform DIN VDE 0620-2-1, inclusief bouw- en montageplaatsen conform DGUV informatie 203-006 (BGI/ GUV-I 608) (voor zover buitengewone bedrijfsomstandigheden zijn uitgesloten)
  • 2-aderige uitvoeringen met beschermklasse IP 20 mogen niet met water in contact komen en zijn meestal niet bestemd voor industriële toepassingen of bouw-/montageplaatsen
  • Let op bij installatie vanwege trekontlasting: het soepele materiaal van de aderisolatie van de kabel zorgt voor glijdende eigenschappen/rekbaarheid. Daarom moet er bij de installatie op worden gelet dat de enkele aders van de kabel niet worden blootgesteld aan trekkrachten. Loskoppelen van de spanningsbron/contactdoos alleen door uit te trekken direct aan de zwarte stekker, nooit aan de gele kabel

Bijzonderheden

  • Kabel: ÖLFLEX® 540 P van LAPP, flexibele klasse-5-aansluitkabel voor incidenteel buigen en met aderkleurcode HD 308/ VDE 0293-308
  • PUR-kabel met gele buitenmantel: Halogeenvrij, vlambestendig volgens IEC 60332-1-2, UV-bestendig, ozonbestendig, slijtvast, schuurbestendig, hydrolysebestendig, microbenbestendig, bestand tegen olie volgens EN 50363-10-2, MUD-bestendig tegen boorvloeistoffen volgens bijlage D van IEC 61892-4
  • De geïntegreerde kabel ÖLFLEX® 540 P is bestand tegen hoge mechanische belastingen en is bestand tegen zuren, basen en minerale oliën
  • Plug-fit systems Type E (French) and Type F: CEE 7/17 plugs w/o earthing contact equally plug-compatible with both systems, CEE 7/7 plug w/ earthing contact additionally earth contacting to both plug-fit systems
  • Afhankelijk van laatste standaardversie van het product: IP-beschermingsgraad IP20 (CEE 7/17) of IP44 (CEE 7/7);
    Standaardstekkers met IP44 voldoen aan de verzwaarde omstandigheden volgens bijlage C van VDE 0620-2-1;
    Toegestane stroom van alle standaardstekkers 16 A volgens DIN VDE 0620-2-1;
    Zwarte stekker, UV-bestendig

Normreferentie en keurmerken

  • Kabel ÖLFLEX® 540 P van LAPP:
    VDE-reg.-nr. 6583 - AC 300/500 V tot 1 mm²;
    VDE-reg.-nr. 6584 - AC 450/750 V vanaf 1,5 mm²
  • Standaardstekker en behuizing geconstrueerd en getest volgens DIN VDE 0620-2-1 (en een reeks andere, toegepaste, nationaler bouwnormen) en dienovereenkomstig KEMA-KEUR-gecertificeerd door daartoe bevoegde instantie DEKRA
  • Standaardstekker en behuizing geconstrueerd en getest volgens IEC 60884-1 en dienovereenkomstig IECEE/IEC-gecertificeerd door daartoe bevoegde derde instantie DEKRA, op basis van de testprocedure CB Scheme
  • Grondbeginselen voor tweede, verwerkt uiteinde (afgestript, gekrimpt): DIN EN 61238-1 (VDE 0220), DIN EN 60352-2

Opmaak

  • VDE-geregistreerde, flexibele (strenggeleiderklasse 5 conform IEC 60228), gele, chemisch bestendige ÖLFLEX®-voedingskabel 540 P met aderkleurcode volgens HD 308/VDE 0293-308 en afhankelijk van de nominale geleiderdoorsnede met verschillende nominale spanningsklassen met lage IEC U0/U (zie "Technische gegevens")
  • Eénfasige stekker conform DIN VDE 0620-2-1 met toegestane spanning van 250 V, zwart, niet opnieuw aansluiten (gegoten)
  • Stekkersystemen type E (Frans) en type F: CEE 7/17-stekker zonder beschermingscontact, geschikt voor beide systemen, CEE 7/7-stekker met beschermingscontact, geschikt voor beide systemen. Beide CEE-stekkers met functionele pol-stekkers bezetting volgens Tsjechische CSN-standaard, echter in overeenstemming met de meeste Europese bezettingen
  • Standaardstekkeroptie 1: 2-polige, ronde, rechte centrale contourstekker zonder beschermingscontacten (op basis van CEE 7/17), van PVC-materiaal, beschermklasse IP 20 (niet waterdicht)
  • Standaardstekkeroptie 2: 2-polige centrale stekker met beschermingscontact (op basis van CEE 7/7), recht, uit PVC-materiaal, protection type IP 44 (splash proof)
  • Tweede kabeluiteinde: Afgestript 3 cm vanaf kabeluiteinde, soldeervrij/mechanisch op afgestripte aders gekrimpte krimphulzen zonder aansluitlip en met gekrimpte metalen kragen op aderisolatie, volgens DIN EN 60352-2
  • Op aanvraag bijna-standaardversie onder extra LAPP-artikelnummer met extra versterkte trekontlasting tussen buitenmantel van de kabel en omgevende stekker-uitvoering

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Classificatie: EC001576
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Stroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Netaansluitkabel

Geleideridentificatie

  • Volgens 0293-308 (tabel T9)

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 10 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x D

Nominale spanning

  • Toegestane spanning van de stekkers 250 V volgens VDE 0620-2-1 alleen relevant en toegestaan met betrekking tot het constante gebruik van de gehele kant-en-klare confectie
  • IEC-nominale wisselspanningsklassen van de geïntegreerde kabel ÖLFLEX® 540 P van LAPP afhankelijk van de nominale geleiderdoorsnede van de kabel:
    tot en met 1 mm² koperen geleider: U0/U = 300/500 V;
    Bij koperen geleider niet kleiner dan 1,5 mm2: U0/U = 450/750 V
    (niet toegestaan als referentie voor de maximale continue bedrijfsspanning van de gehele confection - alleen de nominale spanning van de stekker van 250 V volgens VDE 0620-2-1 is voor de confectie toegestaan)

Testspanning

  • Montage: 2.000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • 1 stuk in elke polyester zak
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Gelieve rekening te houden met de veiligheidsinformatie volgens DIN VDE 0620-1, stekkers en stopcontacten voor huishoudelijk gebruik en gelijkwaardige toepassingen - Deel 1: algemene vereisten, bijlage E: "Uitsluitend te installeren door personen met relevante kennis van en ervaring met elektrotechniek!"