ÖLFLEX® PLUG H03VV-F-netsnoer*

PVC aansluitkabel voor elektrische apparaten

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F netaansluitkabel, PVC, 3G0,75, 1e einde haakse aardingdsplug met dubbel aardingscontact/2e einde IEC koppelstuk of ontmanteld

Andere kleuren en ontwerpen zijn leverbaar op aanvraag

CE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Kleur Buitendiameter [mm] Lengte in m Kopergewicht kg/1.000 stuks Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
1ste stuk met gegoten haakse aardingsstekker met dubbel geaard contact
2de stuk: 30 mm ontmanteld, met adereindhulzen
70261130
3 G 0.75 zwart 5.4 - 6.8 1,5 32,4
70261131
3 G 0.75 zwart 5.4 - 6.8 2 43,2
70261132
3 G 0.75 zwart 5.4 - 6.8 3 64,8
70261136
3 G 0.75 grijs 5.4 - 6.8 1,5 32,4
70261137
3 G 0.75 grijs 5.4 - 6.8 2 43,2
70261138
3 G 0.75 grijs 5.4 - 6.8 3 64,8
70261133
3 G 0.75 wit 5.4 - 6.8 1,5 32,4
70261134
3 G 0.75 wit 5.4 - 6.8 2 43,2
70261135
3 G 0.75 wit 5.4 - 6.8 3 64,8

Toepassing

  • Elektrische apparaten

Bijzonderheden

  • Voor bijkomende informatie over internationale stekkers, bezoek onze kabelconfiguratie-assistent op www.lappkabel.de
  • Naast de beperkingen van toepassingsmogelijkheden waarop gelet moet worden volgens de toepassingsnorm EN 50565-2 voor deze PVC kabel H03VV-F, verminderen de kleuren die afwijken van zwart aanzienlijk de UV-bestendigheid van de buitenmantel. Hierop moet dus ook gelet worden voor de bruikbaarheid buitenshuis van de volledig afgewerkte kabel.

Opmaak

  • 1ste stuk: gegoten stekker met dubbel aardingscontact
  • Andere einde: 30 mm ontmanteld, met adereindhulzen
  • Anderzijds, op aanvraag beschikbaar: 1ste uiteinde met gegoten haakse aardingsstekker met dubbel geaard contact, 2de uiteinde met gegoten rechte IEC-koppeling (zie afbeelding)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Classificatie: EC001576
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Stroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Netaansluitkabel

Geleideridentificatie

  • HD 308/VDE 0293-308: 3-aderig met beschermende geleider

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Nominale spanning

  • U0: 250 V AC

Testspanning

  • 2000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • 5 °C tot 60 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Gelieve rekening te houden met de veiligheidsinformatie volgens DIN VDE 0620-1, stekkers en stopcontacten voor huishoudelijk gebruik en gelijkwaardige toepassingen - Deel 1: algemene vereisten, bijlage E: "Uitsluitend te installeren door personen met relevante kennis van en ervaring met elektrotechniek!"