ÖLFLEX® PLUG H05VV-F-netsnoer*

PVC aansluitkabel voor elektrische apparaten

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net connecting cable, PVC, 1-2,5mm², 1.end angled earthing-type plug with double earthed contact/2.end IEC coupling or dismantled

Andere kleuren en ontwerpen zijn leverbaar op aanvraag

CE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Kleur Buitendiameter [mm] Lengte in m Kopergewicht kg/1.000 stuks Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact
2nd end: straight, 3-pin C13 IEC coupling, moulded
73222334
3 G 1.0 zwart 6.3 - 8 2,5 72
73222336
3 G 1.0 grijs 6.3 - 8 2,5 72
73222381
3 G 1.5 grijs 7.4 - 9.4 5 216
73222335
3 G 1.0 wit 6.3 - 8 2,5 72
2nd end: right-angled, 3-pin C13 IEC coupling, moulded
74320106
3 G 1.5 zwart 7.4 - 9.4 3,5 151,2
74320092
3 G 1.5 zwart 7.4 - 9.4 7,5 324
1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact
2nd end: 30 mm stripped, with conductor end sleeves
70261139
3 G 1.0 zwart 6.3 - 8 1,5 43,2
70261140
3 G 1.0 zwart 6.3 - 8 2 57,6
70261141
3 G 1.0 zwart 6.3 - 8 3 86,4
70261166
3 G 1.0 zwart 6.3 - 8 5 144
70261145
3 G 1.0 grijs 6.3 - 8 1,5 43,2
70261146
3 G 1.0 grijs 6.3 - 8 2 57,6
70261147
3 G 1.0 grijs 6.3 - 8 3 86,4
70261143
3 G 1.0 wit 6.3 - 8 2 57,6
70261144
3 G 1.0 wit 6.3 - 8 3 86,4
70261148
3 G 1.5 zwart 7.4 - 9.4 1,5 64,5
70261149
3 G 1.5 zwart 7.4 - 9.4 2 86
70261150
3 G 1.5 zwart 7.4 - 9.4 3 129
70261160
3 G 1.5 zwart 7.4 - 9.4 5 215
70261185
3 G 1.5 grijs 7.4 - 9.4 1 43,2
70261154
3 G 1.5 grijs 7.4 - 9.4 1,5 64,5
70261155
3 G 1.5 grijs 7.4 - 9.4 2 86
70261156
3 G 1.5 grijs 7.4 - 9.4 3 129
70362272
3 G 1.5 grijs 7.4 - 9.4 4 172
70261151
3 G 1.5 wit 7.4 - 9.4 1,5 64,5
70261152
3 G 1.5 wit 7.4 - 9.4 2 86
70261153
3 G 1.5 wit 7.4 - 9.4 3 129
70261163
3 G 2.5 zwart 9.2 - 11.4 3 216

Toepassing

  • Elektrische apparaten

Bijzonderheden

  • Voor bijkomende informatie over internationale stekkers, bezoek onze kabelconfiguratie-assistent op www.lappkabel.de
  • Naast de beperkingen van toepassingsmogelijkheden waarop gelet moet worden volgens de toepassingsnorm EN 50565-2 voor deze PVC kabel H05VV-F, verminderen de kleuren die afwijken van zwart aanzienlijk de UV-bestendigheid van de buitenmantel. Hierop moet dus ook gelet worden voor de bruikbaarheid buitenshuis van de volledig afgewerkte kabel.

Opmaak

  • 1st end: Gated, right-angled earthing-type plug with double earthing contact
  • 2de stuk: recht, 3-pins IEC-koppeling, gegoten

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Classificatie: EC001576
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Stroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Netaansluitkabel

Geleideridentificatie

  • Volgens 0293-308 (tabel T9)

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Nominale spanning

  • U0: 250 V AC

Testspanning

  • 2000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • 5 °C tot 60 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Gelieve rekening te houden met de veiligheidsinformatie volgens DIN VDE 0620-1, stekkers en stopcontacten voor huishoudelijk gebruik en gelijkwaardige toepassingen - Deel 1: algemene vereisten, bijlage E: "Uitsluitend te installeren door personen met relevante kennis van en ervaring met elektrotechniek!"