ÖLFLEX® PLUG verlengkabel 540 P, geel

Verlengkabel met aarding met rechte stekker en koppeling

ÖLFLEX® PLUG verlengkabel 540 P veiligheid geel, 3-aderig, PUR, IP44 rechte stekker en koppelstuk

CE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Lengte in m Kopergewicht kg/1.000 stuks Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
73222337 3 G 1.5 8.9 5 215
73222322 3 G 1.5 8.9 10 430
73222375 3 G 1.5 8.9 15 645
73222323 3 G 1.5 8.9 25 1075
73222324 3 G 1.5 8.9 50 2150
73222385 3 G 2.5 10.6 5 360
73222325 3 G 2.5 10.6 10 720
73222386 3 G 2.5 10.6 15 1080
73222326 3 G 2.5 10.6 25 1800
73222327 3 G 2.5 10.6 50 3600

Toepassing

  • Machinebouw
  • Bouwsector
  • Landbouwwerktuigen
  • In vochtige ruimtes binnen of buiten

Bijzonderheden

  • Andere lengtes, uitvoeringen op maat, kabeltypes en uitvoeringen van stekkers zijn leverbaar op aanvraag

Opmaak

  • Gemonteerde, rechte, geaarde stekker (16 A, 250 V, volledig in rubber, kleur: zwart) volgens DIN 49440/441, beschermingsklasse: IP 44
  • Gemonteerd, recht, geaard koppelstuk met rubberen deksel (16 A, 250 V, volledig in rubber, kleur: zwart) volgens DIN 49440/441, beschermingsklasse: IP 44

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Classificatie: EC001576
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Stroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Netaansluitkabel

Nominale spanning

  • U0: 250 V AC

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.