ÖLFLEX® PLUG-verlengkabel H07RN-F*

Verlengkabel met aarding met rechte stekker en koppeling

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Lengte in m Kopergewicht kg/1.000 stuks Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
73222329 3 G 1.5 9.6 - 12.5 25 1075
73222330 3 G 1.5 9.6 - 12.5 50 2150
73222333 3 G 2.5 11.5 - 14.5 50 3600

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Nominale spanning

  • U0: 250 V AC

Toepassing

  • Machinebouw
  • Bouwsector
  • Landbouwwerktuigen
  • In vochtige ruimtes binnen of buiten

Bijzonderheden

  • Andere lengtes, uitvoeringen op maat, kabeltypes en uitvoeringen van stekkers zijn leverbaar op aanvraag

Opmaak

  • Gemonteerde, rechte, geaarde stekker (16 A, 250 V, volledig in rubber, kleur: zwart) volgens DIN 49440/441, beschermingsklasse: IP 44
  • Gemonteerd, recht, geaard koppelstuk met rubberen deksel (16 A, 250 V, volledig in rubber, kleur: zwart) volgens DIN 49440/441, beschermingsklasse: IP 44