Vooraf bedrade frontconnector voor SPS SIMATIC® S7-1500

De enkeladers in voorgeconfectioneerde front connectoren zijn extreem dun en maken een plaatsbesparende installatie mogelijk.

  • Schroef- en trekveeruitvoering voor SIMATIC® S7-1500
  • Desgewenst zijn naast de standaarduitvoeringen nog meer lengtevarianten verkrijgbaar
  • We helpen u graag verder om de oplossing te vinden voor uw specifieke vragen
Artikelnummer Artikelbenaming Aantal aders/polen en doorsnede [mm²] Lengte in m Gewicht [kg/1.000 stuks] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Schroefcontacten
70267076 SIM. S7-1500 1AM00 20-pol 0,5 1m S. 20 x 0.5 1.0 230
70267078 - 20 x 0.5 3.0 590
70267080 - 20 x 0.5 5.0 950
Schroefcontacten met UL(MTW) enkele aders
70267081 - 20 x 0.5 1.0 280
70267083 - 20 x 0.5 3.0 720
Schroefcontacten met halogeenvrije enkele aders H07Z-K 90°
70267086 - 20 x 0.5 1.0 230
70267088 - 20 x 0.5 3.0 590
Schroefcontacten
70267091 - 40 x 0.5 1.0 480
70267093 - 40 x 0.5 3.0 1170
70267095 - 40 x 0.5 5.0 1880
Schroefcontacten met UL(MTW) enkele aders
70267096 - 40 x 0.5 1.0 540
70267098 - 40 x 0.5 3.0 1420
Schroefcontacten met halogeenvrije enkele aders H07Z-K 90°
70267101 - 40 x 0.5 1.0 480
70267103 - 40 x 0.5 3.0 1170
Veercontacten
70267106 - 20 x 0.5 1.0 220
70267108 - 20 x 0.5 3.0 580
70267110 - 20 x 0.5 5.0 940
Veercontacten met UL(MTW) enkele aders
70267111 - 20 x 0.5 1.0 270
70267113 - 20 x 0.5 3.0 710
Veercontacten met halogeenvrije enkele aders H07Z-K 90°
70267116 - 20 x 0.5 1.0 220
70267118 - 20 x 0.5 3.0 580
Veercontacten
70267121 - 40 x 0.5 1.0 440
70267123 - 40 x 0.5 3.0 1160
70267125 - 40 x 0.5 5.0 1880
Veercontacten met UL(MTW) enkele aders
70267126 - 40 x 0.5 1.0 540
70267128 - 40 x 0.5 3.0 1420
Veercontacten met halogeenvrije enkele aders H07Z-K 90°
70267131 - 40 x 0.5 1.0 440
70267133 - 40 x 0.5 3.0 1160

Voordelen

  • Voorgemonteerde frontconnector voor de *SIMATIC® S7, de leider op de wereldmarkt voor geheugenprogrammeerbare besturing PLC
  • Enkelvoudige aders die worden gebruikt zijn extra dun en laten ruimtebesparende installatie toe

Bijzonderheden

  • Er worden uitsluitend originele Siemens-connectoren gebruikt
  • De diameter is kleiner dan die van een H05V-K-enkele ader (0,5 mm²)

Normreferentie en keurmerken

  • Voor meer informatie over multi-standaard enkelvoudige aders, zie UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015

Opmaak

  • Frontconnector compleet bezet met aders 0,5 mm² resp. AWG 22 donkerblauw (RAL 5010), aders met cijferopdruk wit, nummers volgens de bezetting in de connector, afstand ca. 20 mm, tweede einde glad gesneden
  • Eindhulzen voor de geleider of andere contacten zijn op aanvraag verkrijgbaar

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • SIMATIC® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG
  • Artikelnummers verwijzen naar originele Lapp-producten.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.