Voorgeconfectioneerde front connector voor PLC SIMATIC® S7-300

De voorgeconfectioneerde front connectoren voor SIMATIC® S7 zijn wereldwijd marktleider bij programmeerbare geheugenbesturingssystemen.

  • Naast onze standaardtypes zijn ook andere uitvoeringen met verschillende kleuren op aanvraag leverbaar, zoals bijv. UNITRONIC® LiYCY, of met spanveerontwerp
  • We helpen u graag verder om de oplossing te vinden voor uw specifieke vragen
Artikelnummer Kleur mm2 Lengte in m Kopergewicht kg/1.000 stuks Gewicht (kg/1000 stuks) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Voorgeconfectioneerde front connector voor PLC SIMATIC® S7-300 (392-1AJ00-0AA0) 20-polig, schroefuitvoering
70268724 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 1 144 350
70268409 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 2 288 500
70267059 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 3 432 700
70262618 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 4 576 900
70267060 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 5 720 1150
Voorgeconfectioneerde front connector voor PLC SIMATIC® S7-300 (392-1AJ00-0AA0) 40-polig, schroefuitvoering
70268725 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 1 288 800
70268410 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 2 576 1000
70268411 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 3 864 1400
70260001 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 4 1152 1800
70268412 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 5 1440 2250
70260018 donkerblauw (RAL 5010) - met UL(MTW)-enkelvoudige aders 0.5 / AWG22 2 384 1000
70260021 donkerblauw (RAL 5010) - met UL(MTW)-enkelvoudige aders 0.5 / AWG22 5 960 2250

Voordelen

  • Geprefabriceerde en voorbekabelde stekkers aan de voorzijde voor *SIMATIC® S7, wereldmarktleider van programmeerbare controllers (PLC's)
  • Enkelvoudige aders die worden gebruikt zijn extra dun en laten ruimtebesparende installatie toe

Bijzonderheden

  • Er worden uitsluitend originele Siemens-connectoren gebruikt
  • De diameter is kleiner dan die van een H05V-K-enkele ader (0,5 mm²)

Normreferentie en keurmerken

  • Voor meer informatie over multi-standaard enkelvoudige aders, zie UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015

Opmaak

  • De voorste stekkers zijn volledig in contact met de enkelvoudige aders van 0,75 mm² of AWG 22 in donkerblauw (RAL 5010), in het wit genummerde aders volgens de toewijzing in de stekker, tussenafstand ca. 20 mm, andere uiteinde netjes afgesneden
  • Eindhulzen voor de geleider of andere contacten zijn op aanvraag verkrijgbaar

Opmerking

  • Snijden, markeren, afstrippen, krimpen en schroeven behoren tot het verleden

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De Siemens onderdeelbenamingen (SIMATIC® enz.) zijn geregistreerde handelsmerken van Siemens AG en zijn slechts vermeld met de bedoeling om te vergelijken.
  • Artikelnummers verwijzen naar originele Lapp-producten.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.