Voorgeconfectioneerde front connector voor PLC SIMATIC® S7-400

De enkeladers in voorgeconfectioneerde front connectoren zijn extreem dun en maken een plaatsbesparende installatie mogelijk.

  • Krimp, schroef- en klemveeruitvoering voor SIMATIC® S7-400
  • We helpen u graag verder om de oplossing te vinden voor uw specifieke vragen
Artikelnummer Kleur mm2 Lengte in m Kopergewicht kg/1.000 stuks Gewicht (kg/1000 stuks) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Voorgeconfectioneerde front connector voor PLC SIMATIC® S7-400 (492-1CL00-0AA0) 48-polig, krimpuitvoering
70268421 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 5 1695 2500
Voorgeconfectioneerde front connector voor PLC SIMATIC® S7-400 (492-1AL00-0AA0) 48-polig, schroefuitvoering
70268423 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 3 1017 1600
70268424 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 5 1695 2500
Voorgeconfectioneerde front connector voor PLC SIMATIC® S7-400 (492-1BL00-0AA0) 48-polig, klemveeruitvoering
70260046 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 4 1356 2000
70268427 donkerblauw (RAL 5010) 0.75 5 1695 2500
70260053 donkerblauw (RAL 5010) - met UL(MTW)-enkelvoudige aders 0.5 / AWG22 2 442 1100

Voordelen

  • Enkelvoudige aders die worden gebruikt zijn extra dun en laten ruimtebesparende installatie toe

Bijzonderheden

  • Er worden uitsluitend originele Siemens-connectoren gebruikt
  • De diameter is kleiner dan die van een H05V-K-enkele ader (0,5 mm²)

Normreferentie en keurmerken

  • Voor meer informatie over multi-standaard enkelvoudige aders, zie UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015

Opmaak

  • De voorste stekkers zijn volledig in contact met de enkelvoudige aders van 0,75 mm² of AWG 22 in donkerblauw (RAL 5010), in het wit genummerde aders volgens de toewijzing in de stekker, tussenafstand ca. 20 mm, andere uiteinde netjes afgesneden
  • Eindhulzen voor de geleider of andere contacten zijn op aanvraag verkrijgbaar

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • SIMATIC® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG
  • Artikelnummers verwijzen naar originele Lapp-producten.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.