ÖLFLEX ROBOT F1(C) 4G2,5+(2X1) DP ÖLFLEX ROBOT F1(C) 4G2,5+(2X1) DP 0029692 ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) - afgeschermde stuurstroomkabel voor buige- en draaibelasting onder zware omstandigheden met UL/cUL AWM certificering
ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25 ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25 0028126 ÖLFLEX® ROBOT 900 P - Afgeschermde stuurstroomkabel voor buig- en draaibelasting onder zware omstandigheden
ÖLFLEX ROBOT F1 5G1,5 ÖLFLEX ROBOT F1 5G1,5 0029625 ÖLFLEX® ROBOT F1 - stuurstroomkabel voor buig- en draaibelasting onder zware omstandigheden met UL/cUL AWM certificering
ÖLFLEX ROBOT 900 P 34G1 ÖLFLEX ROBOT 900 P 34G1 0028190 ÖLFLEX® ROBOT 900 P - Power and control cable for bending and torsional load in harsh environmental conditions