Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - aansluitkabel voor elektrische aandrijvingen met veel vermogen en servotoepassingen met UL/cUL AWM-certificering, dubbel afgeschermd.
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - aansluitkabel voor elektrische aandrijvingen met veel vermogen en servotoepassingen met UL/cUL AWM-certificering, dubbel afgeschermd.
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - aansluitkabel voor elektrische aandrijvingen met veel vermogen en servotoepassingen met UL/cUL AWM-certificering, dubbel afgeschermd.
Industrial Ethernet-encoderkabel voor DRIVE CLiQ-systeeminterfaces, cat. 5e, met een extra aderpaar voor de stroomvoorziening, geschikt voor hoogflexibele toepassing in kabelrupsen
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB - aansluitkabel voor elektrische aandrijvingen met veel vermogen en servotoepassingen, EMV-geoptimaliseerd, dubbel afgeschermd en halogeenvrij.
ÖLFLEX® HEAT 105 MC - PVC stroomkabel gebaseerd op type H05V2V2-F voor gebruik in machines, transformatoren, schakelkasten en toepassingen tot max. +90°C
ÖLFLEX®-voedingskabel, Tray TC, Extra-hard usage Flexible Cord STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC Art 501 Class I Division 1, IEC-klasse 5
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV aansluit- en stuurstroomkabel voor veelzijdige toepassingen, PVC, klasse 5, kleurgecodeerd tot 5 aders, geschikt voor gebruik buiten
Minder varianten en kostenbesparend door multinorm-certificering
Kostenbesparende, eenvoudige installatie doordat afgesloten kabelgoten overbodig zijn (geschikt voor open bekabeling)
Bedrijfsklaar geleverd
Toepassing
Verbindingskabel tussen frequentie-omzetter en motor
Verbindingskabel tussen servobesturing en motor
Installatietechniek
Installatiebouw
Drukpersen
Bijzonderheden
Oliebestendig volgens UL OIL RES I & II
Vlambestendig conform CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
Waterbestendig UL 75°C WET Rating
Vaste installatie
Incidentele buiging
Normreferentie en keurmerken
TC-ER (Tray Cable Exposed Run) toegestaan voor de vrije, open installatie tussen kabelgoot en industriemachine/installatie conform NEC artikel 336.10(7)
Klasse 1, deel 2 volgens NEC "National Electrical Code" Art. 336, 392, 501
Sturingspaar met folie met een aluminiumlaag en vertinde afvoerdraad
Afzetlint
Aluminium-gecoate folie
Koperen omvlechting vertind met afvoerstreng
Buitenmantel gemaakt van speciale PVC-samenstelling, zwart (RAL 9005)
Geleideridentificatie
Zwart met witte nummers
Certificeringen
USA: UL MTW, TC-ER, WTTC 1000V, DP-1, AWM 105°C
Canada: c(UL) CIC/TC FT4, CSA AWM I/II A/M FT4
Gebaseerd op
VDE 0245, 250, 281
Specifieke isolatieweerstand
> 20 GOhm x cm
Geleideropmaak
Fijndradig
Minimale buigradius
Incidentele buiging: 10 x buitendiameter
Vaste installatie: 4 x D
Nominale spanning
UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
IEC U0/U: 600/1000 V
Testspanning
7500 V
Aardingsgeleider
G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
Temperatuurbereik
Flexibel: -5°C tot +90°C (AWM: +105°C) Vaste installatie: -25°C tot +90°C (AWM: +105°C)
Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 610 m haspel of 8 x 76 m ringen).
DESINA - Gedecentraliseerde en gestandaardiseerde installatietechniek voor gereedschapsmachines en productiesystemen
De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.