Servokabels volgens SEW®-standaard

Afgeschermd, PVC buitenmantel - gecertificeerd voor Noord-Amerika

Servomotor kabels conform SEW® standaard voor statisch gebruik, UL/CSA AWM gecertificeerd

  • Servo-aandrijfsystemen
  • EMC-conform

Oliebestendig Stoorsignalen

CE RU EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Servokabels
0038060
4 G 1,5 + (3 x 1,0) 11.8 151 300
0038061
4 G 2,5 + (3 x 1,0) 13.4 212,9 370
0038062
4 G 4 + (3 x 1,0) 15 281,8 476
0038063
4 G 6 + (3 x 1,5) 17 392,8 625
0038064
4 G 10 + (3 x 1,5) 20 625,1 1024

Voordelen

  • Minder varianten en kostenbesparend door multinorm-certificering
  • Langere kabellengtes mogelijk dankzij laagcapacitieve kabelopmaak
  • Gevlochten koperafscherming tegen elektromagnetische interferentie

Toepassing

  • Speciaal voor de aansluiting aan SEW-servomotoren
  • Verbindingskabel tussen servobesturing en motor
  • Voor statisch en incidenteel flexibel gebruik
  • Industriële machines en machinewerktuigen
  • Installatietechniek

Bijzonderheden

  • Oliebestendig
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2,
    UL VW-1 & CSA FT 1

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0250 / 0285
  • UL AWM Style 2570
  • UL File No. E63634

Opmaak

  • Fijnaderige litzen van blank koper
  • TPE aderisolatie
  • Drie stuurdraden afgeschermd met aluminiumfolie en vertinde koperdraden
  • Aders samengeslagen in korte slaglengtes
  • Gevlochten koperafscherming
  • PVC buitenmantel, oranje (RAL 2003)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Voeding: zwarte aders met markering U, VV, WWW opdruk en 1 ader groen-geel
  • Sturingsaders: zwarte aders met nummers 1, 2 en 3

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x D

Nominale spanning

  • Voedingsaders: IEC 750 V, UL 600 V
  • Sturingsaders: IEC 350 V, UL 600 V

Testspanning

  • 2000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -10°C tot +80°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • SEW® is een geregistreerd handelsmerk van SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.