Servokabels volgens SIEMENS®-standaard 6FX 5008

Motor en resolver-/encoderkabels - gecertificeerd

Servomotor- en and feedbackkabel overeenkomstig SIEMENS® standaard 6FX 5008 voor statisch gebruik, UL/CSA AWM en VDE gecertificeerd

  • Servo-aandrijfsystemen
  • EMC-conform

Stoorsignalen Oliebestendig

CE CSA RU VDE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Referentie artikelnr. Buitendiameter in [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Signaalkabels
0025724
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX5008-1BD21 9 76,4 120
0025725
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX5008-1BD41 8.9 63 100
0025726
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23 6FX5008-1BD51 9.5 69 139
Motorkabels
00257001
4 G 1.5 6FX5008-1BB11 LC 8 88 131
00257011
4 G 2.5 6FX5008-1BB21 LC 9.6 132 219
00257021
4 G 4.0 6FX5008-1BB31 LC 11 195 312
00257031
4 G 6.0 6FX5008-1BB41 LC 13.1 280 380
0025704
4 G 10.0 6FX5008-1BB51 19.3 445 620
0025705
4 G 16.0 6FX5008-1BB61 23.3 715 1060
0025706
4 G 25.0 6FX5008-1BB25 26.9 1110 1640
0025707
4 G 35.0 6FX5008-1BB35 30.3 1540 2310
0025708
4 G 50.0 6FX5008-1BB50 36.5 2160 3240
Servokabels
00257151
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA11 LC 10.4 150 248
00257161
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA21 LC 12 194 310
00257171
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA31 LC 13.6 272 445
00257181
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA41 LC 15.6 351 554
0025719
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA51 21 536 806

Voordelen

  • Motor- en servokabels tot max. 6 mm²: laagcapacitieve eigenschappen dankzij PP isolatie
  • Minder varianten en kostenbesparend door multinorm-certificering

Toepassing

  • Verbindingskabel tussen servobesturing en motor
  • Voor statisch en incidenteel flexibel gebruik
  • Installatietechniek
  • Industriële machines en machinewerktuigen
  • Drukpersen

Bijzonderheden

  • Oliebestendig
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 & CSA FT1
  • EMC-conform

Normreferentie en keurmerken

  • Motorkabels:
    VDE-geregistreerd
    UL/CSA AWM Style 2570
  • Signaalkabels:
    UL/CSA AWM style 2502
  • UL File No. E63634

Opmaak

  • Ontwerp volgens SIEMENS®-standaard 6FX 5008
  • Aderisolatie: tot 6 mm² = PP; 10 mm² en meer = PVC
  • Aders en paren zijn getwist samengeslagen
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel gemaakt van speciale PVC-samenstelling
  • Resolver-/ encoderkabel: groen (RAL 6018)
  • Motor- en servomotorkabels: oranje (RAL 2003)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Voor vaste installatie: 5 x D
  • Flexibel: 15 x D

Nominale spanning

  • Signaalkabels: 30 V AC (IEC)30 V AC/DC (UL/CSA)
  • Voedingskabel: - Voedingsaders: U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA) - Sturingsaders: 30 V AC (IEC)1000 V (UL/CSA)

Testspanning

  • Voedingskabel: - Voedingsdraden: 4000 V
    - Sturingsaders: 2000 V
  • Signaalkabels: 500 V

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -20°C tot +80°C
  • Flexibel: van -0°C tot +60°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Siemens onderdeelbenamingen (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) zijn geregistreerde handelsmerken van Siemens AG en zijn slechts vermeld met de bedoeling om te vergelijken. DESINA® is een geregistreerd handelsmerk van de German Machine Tool Builders' Association.
  • Artikelnummers verwijzen naar originele Lapp-producten.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.