ÖLFLEX® CHARGE

Spiraliseerbare VDE EVC kabel voor het opladen van elektrische voertuigen

ÖLFLEX® CHARGE: EVC/ VDE-AR-E 2283-5, stuurstroom/ elektromobiele/ laadkolom laadkabel, halogeenvrij, vlamvertragend, buitenshuis, gespiraliseerd

  • VDE EVC type gecertificeerd
  • Halogeenvrij en vlamvertragend
  • Spiraliseerbaar

E-Mobility Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig Zuurbestendig UV-bestendig

CE VDE

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
74880550 3G2,5+1X0,5 10.1 76,8 155
74880558 3G6+1X0,5 13.2 178 330
74880574 5G2,5+1X0,5 12.8 125 260
74880582 5G6+1X0,5 16 293 460

Voordelen

  • Laadproces IEC 61851-1
  • Lage toxiciteit van rookgassen in geval van brand
  • Geschikt voor spiralisering, behalve voor 5G6 mm²+1X0.5 mm²

Bijzonderheden

  • Vlambestendig conform IEC 60332-1-2 en halogeenvrij conform VDE-AR-E 2283-5/ Appendices B+C, EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, EN 50525-1/ Appendix C, EN 60684-2
  • UV-bestendig volgens EN ISO 4892-2, 2.4.20 en ozonbestendig volgens EN 50396, 8.1.3, voor buitengebruik
  • Zowel koudeflexibel als waterbestendig AD6 volgens HD 516 en VDE-AR-E 2283-5, appendix I
  • Bestand tegen zuren en logen volgens EN 60811/VDE 0473-811
  • Hoge bestendigheid tegen de meest gangbare brandstoffen en oliën volgens VDE-AR-E 2283-5, bijlage G

Normreferentie en keurmerken

  • <VDE> EVC kabeltype registratie volgens VDE-AR-E 2283-5

Opmaak

  • Fijndradige, onvertinde koperdraad, klasse 5 volgens IEC 60228/VDE 0295
  • Aderisolatie: halogeenvrij, cross-linked elastomeer EVI-2
  • Aderisolatie stuurstroomgeleider(s): halogeenvrij, speciale thermoplast EVI-1 volgens VDE-AR-E 2283-5
  • Halogeenvrije PUR buitenmantel (EVM-1) volgens VDE-AR-E 2283-5
  • Kleur buitenmantel: oranje (RAL 2003), andere kleuren op aanvraag

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002884
  • ETIM 5.0 Class-Description: Toebehoren E-Mobility

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002884
  • ETIM 6.0 Class-Description: Toebehoren E-Mobility

Geleideridentificatie

  • Voedingsaders: kleurcode volgens HD 308/VDE 0293-308
  • Stuurstroomgeleider: rood

Geleideropmaak

  • Fijndradige, onvertinde koperdraad, klasse 5 volgens IEC 60228/VDE 0295
  • Blank koper

Minimale buigradius

  • 10 x D

Nominale spanning

  • U0/U = 450/750 V AC

Testspanning

  • In de kern: 2,5 kV AC
  • Bij de afgewerkte kabel: 3 kV AC

Aardingsgeleider

  • Altijd met aardingsgeleider (PE)

Temperatuurbereik

  • -25°C tot +80°C
  • Maximaal toelaatbare geleidertemperatuur: +90 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.